Hochstrom-Module

Hochstrom-Module: PG1

Hochstrom-Module: PG1

Hochstrommodul mit Einzelkontakt, #2 Draht, 200 A

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: PG1
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Entwickelt für die Übertragung hoher Ströme von einer Stromversorgung zu den Werkzeugen des Kunden.
  • Ein einzelner (1) rhodinierter Kupferkontakt, der im gekoppelten Zustand 200 Ampere übertragen kann.
  • Die Spannung sollte 600 Volt nicht überschreiten.
  • Verwendet eine fortschrittliche, patentierte Konusverbindungstechnologie, um den Strom vom Master zum Werkzeug zu übertragen.
  • Die konischen Kontaktflächen bieten eine große Kontaktfläche, eine hervorragende Ausrichtungsfähigkeit und ermöglichen ein effizientes Kuppeln und Entkuppeln ohne hohe Federkräfte oder übermäßigen Verschleiß.
  • Die Stromversorgung muss vor dem Werkzeugwechsel unterbrochen und entladen werden. Das Modul ist kein Schalter.
  • Die Kontaktspitze kann bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.
  • Versenkte und abgedeckte Kontakte auf der Master-Seite verhindern versehentliche Berührung durch Menschen.

Werkstoffe

  • Kontakt aus edelmetallbeschichtetem Kupfer
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 200 Ampere/600V max. @ 100% Einschaltdauer
Master Seite Gewicht 0.45 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.48 kg
Anzahl der Pins insgesamt 1
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Hochstrom-Module
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
PG1-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
PG1 Primärstrommodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-PG1-T Hochstrom-Werkzeugmodul mit Einzelkontakt, #2 Draht, 200A
9120-PG1-M Hochstrom-Hauptmodul mit Einzelkontakt, #2 Draht, 200A
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-PG1-M Hochstrommodul mit Einzelkontakt, #2 Draht, 200 A
Werkzeugständer 9120-PG1-T Hochstrommodul mit Einzelkontakt, #2 Draht, 200 A

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…