Produktmerkmale
Merkmale
- Bietet einen Erdungsanschluss für Kundenwerkzeuge. Darf nicht für Strom verwendet werden.
- Ein einzelner (1) plattierter Kupferkontakt, der 200 Ampere übertragen kann.
- Die Spannung darf 600 Volt nicht überschreiten. Die Stromstärke darf 200 Ampere nicht überschreiten.
- Verwendet eine fortschrittliche, patentierte Konusverbindungstechnologie, um den Strom vom Master zum Werkzeug zu übertragen.
- Die konischen Kontaktflächen bieten eine große Kontaktfläche, eine hervorragende Ausrichtungsfähigkeit und ermöglichen ein effizientes Kuppeln und Entkuppeln ohne hohe Federkräfte oder übermäßigen Verschleiß.
- Die Stromversorgung muss vor dem Werkzeugwechsel unterbrochen und entladen werden. Das Modul ist kein Schalter.
- Die Kontaktspitze kann bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.
- Versenkte und abgedeckte Kontakte auf der Master-Seite verhindern versehentliche Berührung durch Menschen.
- Verwendet Crimp-Ringkabelschuhe zum Anschluss von Kundenkabeln. (2 AWG/35mm^2 Standard, andere Größen verfügbar oder vom Kunden zu liefern)
- Verwendung von hochflexiblem, feindrähtigem Draht erforderlich.
- Maximale Kabelgröße 1/0 AWG. (Unter dem Werkzeugmodul muss ein Freiraum von 6 mm vorhanden sein, damit sich das Kabel biegen kann)
Werkstoffe
- Galvanisierte Kupferkontakte.
- Aluminium-Gehäuse
- FR4/G10-Isolatoren
- Gummimanschette
- Befestigungselemente aus Stahl
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 200 Ampere/600V max. @ 100% Einschaltdauer |
| Master Seite Gewicht | 0.18 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.20 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 1 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Typ | Hochstrom-Module |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-PG3-M
- 9120-PG3-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-PG3-M | Hochstrommodul mit Ringkabelschuhsockel, Einzelkontakt, 200 A |
|
|
9120-PG3-T | Hochstrommodul mit Ringkabelschuhsockel, Einzelkontakt, 200 A |
|