Produktmerkmale
Merkmale
- Bietet Nieder- oder Hochdruck-Hydraulikanschluss(e) in einem einzigen Modul.
- Selbstabdichtende Kupplung für den Hydraulikanschluss minimiert Tropfenbildung.
- Vorjustierungsstifte sorgen für einen korrekten Eingriff der Kupplung.
- Der Roboter des Kunden muss den Druck in den Kupplungen überwinden, wenn er das Master- und das Werkzeugmodul zusammen fährt. Die Pumpe sollte während des Werkzeugwechsels abgeschaltet werden.
- Der Kunde muss für alle Sanitärverbindungen flexible Leitungen verwenden. Harte Rohrverbindungen sind nicht akzeptabel, da sie keine korrekte Ausrichtung und keinen korrekten Eingriff der Kupplungshälften ermöglichen.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Buchsen und Stifte aus Stahl
- Kupplungen aus rostfreiem Stahl
- Viton-Dichtungen
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Durchflussrate | 1/4 für 0,46 |
| Master Seite Gewicht | 0.71 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.61 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Hydraulisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-F2HG14A-M | Hydraulikmodul, (2) Niederdruck G1/4, Master |
| 9120-F2HG14A-T | Hydraulikmodul, (2) Niederdruck G1/4, Werkzeug |
| 9120-F2HN14B-T | Hydraulikmodul, (2) Hochdruck 1/4 NPT, Werkzeug |
| 9120-F2HN14A-M | Hydraulikmodul, (2) Niederdruck 1/4 NPT, Master |
| 9120-F2HN14A-T | Hydraulikmodul, (2) Niederdruck 1/4 NPT, Werkzeug |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-F2HG14A-M
- 9120-F2HG14A-T
- 9120-F2HN14A-M
- 9120-F2HN14A-T
- 9120-F2HN14B-M
- 9120-F2HN14B-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-F2HG14A-M | Hydraulikmodul, (2) Niederdruck G1/4, Hauptseite |
|
|
9120-F2HG14A-T | Hydraulikmodul, (2) Niederdruck G1/4, werkzeugseitig |
|
|
9120-F2HN14A-M | Hydraulikmodul, (2) Niederdruck 1/4 NPT, Hauptseite |
|
|
9120-F2HN14A-T | Hydraulikmodul, (2) Niederdruck 1/4 NPT, werkzeugseitig |
|
|
9120-F2HN14B-M | Hydraulikmodul, (2) Hochdruck 1/4 NPT, Hauptseite |
|
|
9120-F2HN14B-T | Hydraulikmodul, (2) Hochdruck 1/4 NPT, werkzeugseitig |
|