Produktmerkmale
Merkmale
- Modulare Baugruppe, die handelsübliche, tropffreie, selbstdichtende Hochdruck-Flüssigkeitskupplungen an die schweren ATI-Werkzeugwechsler adaptiert.
- Entwickelt, um Hochdruckflüssigkeiten vom Master zum Tool zu leiten, damit sie von den Werkzeugen des Kunden verwendet werden können.
- Selbstdichtende Ventile zur Vermeidung von Leckagen und Tropfen.
- Unterstützt mehrere Anschlüsse und ist mit Ausrichtungsstiften ausgestattet, um ein korrektes Einrasten der Kupplungen zu gewährleisten.
- Der Roboter des Kunden muss den Druck in den Kupplungen überwinden, wenn er die Master- und Werkzeugmodule zusammenführt. Die Pumpe sollte während des Werkzeugwechsels abgeschaltet werden.
- Der Kunde muss für alle Sanitärverbindungen flexible Leitungen verwenden. Harte Rohrverbindungen sind nicht akzeptabel, da sie keine korrekte Ausrichtung und keinen korrekten Eingriff der Kupplungshälften ermöglichen.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Stahlbuchsen und -stifte
- Fluorkohlenstoff-Dichtungen
- Kupplungen aus rostfreiem Stahl
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Durchflussrate |
0.46 für G 1/4 (bei Nenndrücken) 1.23 für G 3/8 (bei Nenndruck) 2.26 für G 1/2 (bei Nenndruck) |
| Master-Seite Gewicht | |
| Werkzeugseite Gewicht | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Hydraulisch |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
- Handbücher
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| HB-Modul-Schutzabdeckung | Zeichnungen | Englisch |
| Schutzabdeckung für die HB9-M, wenn die HB9-T nicht installiert ist | Zeichnungen | Englisch |
| Wartungsanleitung für hydraulische Kupplungen | Zeichnungen | Englisch |
| HB2 Hydraulikmodul Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| HB6 Hydraulikmodul Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| HB8ZF2T1 Modul-Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| HB9 Hydraulikmodul Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| HB9ZF2T1 Hydraulikmodul Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| Hydraulisches Schema | Zeichnungen | Englisch |
| Handbuch für HBx-Hydraulikmodule (umfasst HB2, HB6, HB8ZF2T1, HB9, HB9ZF2T1, HC2-T, HC4-T) | Handbücher | Englisch |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-HB2-M
- 9121-HB2-T
- 9121-HB6-M
- 9121-HB6-T
- 9121-HB8ZF2T1-M
- 9121-HB8ZF2T1-T
- 9121-HB9-M
- 9121-HB9-T
- 9121-HB9ZF2T1-M
- 9121-HB9ZF2T1-T
- 9121-HC2-T
- 9121-HC4-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-HB2-M | Hydraulikmodul, (2) 2300 PSI G3/8, (1) 2300 PSI G1/4, Hauptseite |
|
|
9121-HB2-T | Hydraulikmodul, (2) 2300 PSI G3/8, (1) 2300 PSI G1/4, werkzeugseitig |
|
|
9121-HB6-M | Hydraulikmodul, (2) 7200 PSI G3/8, Hauptseite |
|
|
9121-HB6-T | Hydraulikmodul, (2) 7200 PSI G3/8, werkzeugseitig |
|
|
9121-HB8ZF2T1-M | Hydraulikmodul, (1) 7200 PSI G 1/4, Edelstahl-Hardware, TDC-plattierte Ausrichtteile – Hauptseite |
|
|
9121-HB8ZF2T1-T | Hydraulikmodul, (1) 7200 PSI G 1/4, Edelstahl-Hardware, TDC-plattierte Ausrichtteile – Werkzeugseite |
|
|
9121-HB9-M | Hydraulikmodul, (2) 7200 PSI G1/2, Hauptseite |
|
|
9121-HB9-T | Hydraulikmodul, (2) 7200 PSI G1/2, werkzeugseitig |
|
|
9121-HB9ZF2T1-M | Hydraulikmodul, (2) 7200 PSI G1/2, Edelstahl-Hardware, TDC-plattierte Ausrichtteile, Hauptseite |
|
|
9121-HB9ZF2T1-T | Hydraulikmodul, (2) 7200 PSI G1/2, Edelstahl-Hardware, TDC-plattierte Ausrichtteile, Werkzeugseite |
|
|
9121-HC2-T | Schutzabdeckung, die mit den Modulen HB2-M bis HB8-M verwendet wird, wenn kein Werkzeugmodul installiert ist – Werkzeugseite |
|
|
9121-HC4-T | Schutzabdeckung, die mit HB9-M verwendet wird, wenn HB9-T nicht installiert ist – Werkzeugseite |
|