Uncategorized

Integriertes Hakenmodul: NAx

Integriertes Hakenmodul: NAx

  • Werkzeugständer mit integriertem Hakenmodul, rechts (NA2), links (NA3), rechts, 2″ länger (NA4), und links, 2″ länger (NA5) – nur Werkzeugseite
  • Reduzierte Stapelhöhe zum Ablegen der Werkzeuge.
  • Hohe Haltbarkeit.
  • Kompakte Größe.
  • Einfache Roboterprogrammierung.
  • Hochgradig anpassbar.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: NAx
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Werkzeugständer mit integriertem Hakenmodul, rechts (NA2), links (NA3), rechts, 2″ länger (NA4), und links, 2″ länger (NA5) – nur Werkzeugseite
  • Reduzierte Stapelhöhe zum Ablegen der Werkzeuge.
  • Hohe Haltbarkeit.
  • Kompakte Größe.
  • Einfache Roboterprogrammierung.
  • Hochgradig anpassbar.

Werkstoffe

  • Haken: Gehärteter Stahl, schwarz oxidiert
  • Arme: Aluminium T6, schwarz eloxiert
Spezifikation Wert
Master Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Integriertes Hakenmodul
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Große Werkzeugständer, hakenförmig, QC-310 Zeichnungen Englisch
QC-210 Werkzeug mit NA4/NA5-Hakenarmen Zeichnungen Englisch
NA2/3 Hakenarm Safe Zone Kundenreferenz Handbücher Englisch
TSL Tool Stand Produkthandbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-NA2-T QC-210 Werkzeughakenmodul, rechte Seite
9121-NA3-T QC-210 Werkzeughakenmodul, linke Seite
Teil Nummer Beschreibung
9121-NA2-T

QC-210 Werkzeughakenmodul, rechte Seite

9121-NA3-T

QC-210 Werkzeughakenmodul, linke Seite

Werkzeugständer 9121-NA4-T Werkzeugständer mit integriertem Hakenmodul, rechts, 2″ länger
Werkzeugständer 9121-NA5-T Werkzeugständer mit integriertem Hakenmodul, linke Hand, 2″ länger

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…