Konformität Gerät

Seitliche Nachgiebigkeitskompensatoren

Seitliche Nachgiebigkeitskompensatoren: L1X-063

  • Einzigartige Nachgiebigkeit: Der zum Patent angemeldete Mechanismus ermöglicht eine seitliche X-Y-Nachgiebigkeit und eine rotatorische Z-Nachgiebigkeit.
  • Direkte Montage: Das ISO-Roboterflanschmuster ermöglicht die direkte Montage an vielen Standard-Roboterhandgelenken in einem kompakten Gehäuse.
  • Flexible Konfigurationen: Viele Optionen verfügbar, wie z. B. PNP- oder NPN-Abtastung für verriegelte (zentrierte) und unverriegelte (schwebende) Bedingungen, verschiedene Nabengrößen und kundenspezifische Werkzeugplattenmuster.
Modellnummer:  lateral-compliance-compensators-lcc
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle

Produktmerkmale

  • Einzigartige Nachgiebigkeit: Der zum Patent angemeldete Mechanismus ermöglicht eine seitliche X-Y-Nachgiebigkeit und eine rotatorische Z-Nachgiebigkeit.
  • Direkte Montage: Das ISO-Roboterflanschmuster ermöglicht die direkte Montage an vielen Standard-Roboterhandgelenken in einem kompakten Gehäuse.
  • Flexible Konfigurationen: Viele Optionen verfügbar, wie z. B. PNP- oder NPN-Abtastung für verriegelte (zentrierte) und unverriegelte (schwebende) Bedingungen, verschiedene Nabengrößen und kundenspezifische Werkzeugplattenmuster.
    Spezifikation Wert
    Konformität Antrag Seitlich
    Umgebungstemperaturbereich -29 °C bis 66 °C
    Seitliche Übereinstimmung ±1,5 mm
    Verriegelte Steifigkeit bei maximalem statischen Moment X/Y ±0,1° bei ±110 Nm
    Verriegelte Steifigkeit bei maximalem statischen Moment Z ±0,1° bei ±8,5 Nm
    Maximale horizontale Nutzlast 20 lb Versatz 4 Zoll
    Maximale Seitenkraft
    Max. Moment X/Y
    Maximales Moment Z 1 Nm
    Maximale vertikale Nutzlast 29.9 kg
    Nennbetriebsdruck 5.5 bar
    Positionelle Wiederholgenauigkeit an der Werkzeugschnittstelle ±0,025 mm
    Bewertetes Leben 1 Million Zyklen
    Rotational Compliance ±10°
    Option Sensorik Sperren und Entsperren
    Gewicht 2 lb
    Position halten Option Nein
    Herunterladen Typ herunterladen Sprache
    Seitlicher Kompensator, 63 mm BC, ohne Aufsatz, L, UL-Sensor PNP-Schnelltrennkupplung, M5-Anschlüsse Zeichnungen Englisch
    LCC 063 Handbuch für den Lateral Compliance Compensator Handbücher Englisch
    Herunterladen Beschreibung
    LCC 63mm Einbaumuster Seitlicher Nachgiebigkeitskompensator, 63mm BC

    Kompatible Module

    Sprechen Sie mit einem Experten

    Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…