Kraft-Drehmoment-Sensoren

Mini27 Kraft-/Drehmomentsensor aus Titan

Mini27 Titan-Kraft-/Drehmomentsensor, 80 N / 4 Nm Nutzlast, analog (+/-10V), 12-poliger Amphenol-Rundstecker

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 80 N Kraft und 4 Nm Drehmoment
  • Formfaktor – Kompaktes, unauffälliges Design mit hoher Kapazität, externer Elektronik und Titaniumkonstruktion.
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Bietet einfaches Kraft- und Drehmoment-Feedback in Echtzeit, kompatibel mit den meisten PLCs, Steuerungen und Datenerfassungssystemen.
  • Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Kann Überlasten bis zum 7,4- bis 15,0-fachen seiner Nennkapazität bewältigen.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  mini27-titanium-force-torque-sensor
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Kalibrierung

Produktmerkmale

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 80 N Kraft und 4 Nm Drehmoment
  • Formfaktor – Kompaktes, unauffälliges Design mit hoher Kapazität, externer Elektronik und Titaniumkonstruktion.
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Bietet eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Kann Überlasten bis zum 7,4- bis 15,0-fachen seiner Nennkapazität bewältigen.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
Specification Value
Messbereich 80 N / 4 Nm
Erfassungsbereich
X/Y-Kraftmessbereich ±80 N
X/Y-Drehmomentmessbereich ±4 Nm
Z Kraftmessbereich ±160 N
Z Drehmomenterfassungsbereich ±2 Nm
Auflösung
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.03 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.0008 Nm
Z Force Sensing Auflösung 0.06 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.0005 Nm
Überlastung
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±1500 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±4600 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±30 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±40 Nm
Steifigkeit
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 3.1×10^7 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 4.5×10^3 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 6.4×10^7 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 6.5×10^3 Nm/Rad
Resonanzfrequenz
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz 4900 Hz
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz 5000 Hz
Andere
Höhe 18.2 mm
Gewicht 0.0334 kg
Durchmesser 27 mm
Bewertung der Schnittstellenplatte IP20
Kommunikationsschnittstelle Analog (+/-10V)
Genauigkeit (% Skalenendwert) 0.75 – 1.25%
Latenzzeit <1 ms
Stichprobenrate 40 kHz
Anschluss 12-polig rund Amphenol
Die Genauigkeitsangaben variieren je nach Messachse. Für detaillierte Spezifikationen und achsspezifische Genauigkeitsdaten wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Die effektive Abtastrate wird durch das verwendete DAQ-Gerät bestimmt. Die Abtastrate des Sensors entspricht der Gesamtdatenrate des Messgeräts geteilt durch sechs (6) Kanäle, einen für jede Kraft- und Drehmomentachse. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebs- oder Technikteam.
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9230-05-1369 Zeichnungen Englisch
Handbuch für F/T-Sensor-Datenerfassungssysteme (DAQ) Handbücher Englisch
Mini27 Titanium Komplexe Belastungsdiagramme Komplexer Belastungsgraph Englisch
ATIDAQFT.NET.MSI (Demo-Version 2.1, .NET Framework 4.8) Software Englisch
Herunterladen Beschreibung
9105-TW-MINI27TI-R-X-X Link zum 3C-CAD-Modell für 9105-TW-MINI27TI-R-X-X
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9105-C-PS-U-2

Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m

Werkzeugständer 9105-IFPS-1

DAQ-Schnittstelle Stromversorgung

Werkzeugständer 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät
KalibrierungX/Y-KraftmessbereichZ-KraftmessbereichX/Y-DrehmomentmessbereichZ-DrehmomentmessbereichAuflösung X/Y-KraftsensorikZ Auflösung der KraftsensorenAuflösung der X/Y-DrehmomentabtastungZ Auflösung der Drehmomenterfassung
SI-130-10130 N160 N10 Nm2 Nm0.03 N0.06 N0.0008 Nm0.0005 Nm
SI-65-565 N80 N5 Nm1 Nm0.015 N0.03 N0.0004 Nm0.0003 Nm
SI-32.5-2.532.5 N40 N2.5 Nm0.5 Nm0.0075 N0.015 N0.0002 Nm0.0001 Nm

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…