Produktmerkmale
- 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 250 N Kraft und 3 Nm Drehmoment, optimiert für Press-, Einsteck- und Axialaufgaben
- Formfaktor – Ultradünnes, flaches Design und externe Elektronik, ideal für kompakte Automatisierungs- und Testaufbauten.
- Analoger Ausgang (+/-10V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
- Extrem hohe Festigkeit – EDM-Drahtschnitt aus hochfestem Edelstahl. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 4,4- bis 17,7-fache der Nennkapazität.
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
- Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
| Specification | Value |
|---|---|
| Messbereich | 250 N / 3 Nm |
| Erfassungsbereich | |
| X/Y-Kraftmessbereich | ±250 N |
| X/Y-Drehmomentmessbereich | ±3 Nm |
| Z Kraftmessbereich | ±250 N |
| Z Drehmomenterfassungsbereich | ±5 Nm |
| Auflösung | |
| Auflösung der X/Y-Kraftmessung | 0.06 N |
| X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung | 0.0007 Nm |
| Z Force Sensing Auflösung | 0.06 N |
| Z Auflösung der Drehmomenterfassung | 0.001 Nm |
| Überlastung | |
| Kraft X/Y Einzelachse Überlast | ±1200 N |
| Kraft Z Einachsige Überlast | ±1200 N |
| Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast | ±15 Nm |
| Drehmoment Z Einachsige Überlast | ±25 Nm |
| Steifigkeit | |
| Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit | 3.3×10^7 N/m |
| Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit | 3.4×10^3 Nm/Rad |
| Kraft Z Berechnete Steifigkeit | 2.1×10^7 N/m |
| Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit | 1.1×10^4 Nm/Rad |
| Resonanzfrequenz | |
| Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz | 5200 Hz |
| Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz | 7300 Hz |
| Andere | |
| Höhe | 7.9 mm |
| Gewicht | 0.0512 kg |
| Durchmesser | 43 mm |
| Bewertung der Schnittstellenplatte | IP20 |
| Kommunikationsschnittstelle | Analog (+/-10V) |
| Genauigkeit (% Skalenendwert) | 0.75 – 1.25% |
| Latenzzeit | <1 ms |
| Stichprobenrate | 40 kHz |
| Anschluss | 12-polig rund Amphenol |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
- Handbücher
- Komplexer Belastungsgraph
- Software
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9230-05-1369 | Zeichnungen | Englisch |
| Handbuch für F/T-Sensor-Datenerfassungssysteme (DAQ) | Handbücher | Englisch |
| 9630-05-0005 | Zeichnungen | Englisch |
| Mini43LP Komplexe Belastungsdiagramme | Komplexer Belastungsgraph | Englisch |
| ATIDAQFT.NET.MSI (Demo-Version 2.1, .NET Framework 4.8) | Software | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9105-TW-MINI43LP-ERA-XX | Link zum 3C-CAD-Modell für 9105-TW-MINI43LP-ERA-XX |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-IFPS-1
- 9105-M1USB6421
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-PS-U-2 |
Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m |
|
|
9105-IFPS-1 |
DAQ-Schnittstelle Stromversorgung |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät |
|
| Kalibrierung | X/Y-Kraftmessbereich | Z-Kraftmessbereich | X/Y-Drehmomentmessbereich | Z-Drehmomentmessbereich | Auflösung X/Y-Kraftsensorik | Z Auflösung der Kraftsensoren | Auflösung der X/Y-Drehmomentabtastung | Z Auflösung der Drehmomenterfassung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-250-3 | 250 N | 250 N | 3 Nm | 5 Nm | 0.0625 N | 0.0625 N | 0.0007 Nm | 0.0012 Nm |
| SI-125-1,5 | 125 N | 125 N | 1.5 Nm | 2.5 Nm | 0.0313 N | 0.0313 N | 0.0004 Nm | 0.0006 Nm |
| SI-62,5-0,75 | 62.5 N | 62.5 N | 0.75 Nm | 1.25 Nm | 0.0156 N | 0.0156 N | 0.0002 Nm | 0.0003 Nm |