Kraft-Drehmoment-Sensoren

Mini58 Kraft-/Drehmomentsensor

Mini58 Kraft-/Drehmomentsensor, 2800 N / 120 Nm Nutzlast, analog (+/-10V), 12-poliger Amphenol-Rundstecker

  • 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 2800 N Kraft und 120 Nm Drehmoment, entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen
  • Formfaktor – Der flache Sensor mit Durchgangsbohrung ermöglicht die direkte Integration in Antriebswellen und Werkzeuge.
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Bietet eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Draht aus hochfestem rostfreiem Stahl geschnitten. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 4,9- bis 21,0-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  mini58-force-torque-sensor
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Kalibrierung

Produktmerkmale

  • 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 2800 N Kraft und 120 Nm Drehmoment, entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen
  • Formfaktor – Der flache Sensor mit Durchgangsbohrung ermöglicht die direkte Integration in Antriebswellen und Werkzeuge.
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Bietet eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Draht aus hochfestem rostfreiem Stahl geschnitten. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 4,9- bis 21,0-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
Specification Value
Messbereich 2800 N / 120 Nm
Erfassungsbereich
X/Y-Kraftmessbereich ±2800 N
X/Y-Drehmomentmessbereich ±120 Nm
Z Kraftmessbereich ±6800 N
Z Drehmomenterfassungsbereich ±120 Nm
Auflösung
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.75 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.023 Nm
Z Force Sensing Auflösung 1.25 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.013 Nm
Überlastung
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±21000 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±48000 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±590 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±800 Nm
Steifigkeit
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 2.5×10^8 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 1.1×10^5 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 3.7×10^8 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 2.0 x10^5 Nm/Rad
Resonanzfrequenz
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz 3000 Hz
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz 5700 Hz
Andere
Höhe 30 mm
Gewicht 0.345 kg
Durchmesser 58 mm
Bewertung der Schnittstellenplatte IP20
Kommunikationsschnittstelle Analog (+/-10V)
Genauigkeit (% Skalenendwert) 0.75 – 1.25%
Latenzzeit <1 ms
Stichprobenrate 40 kHz
Anschluss 12-polig rund Amphenol
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Herunterladen Download-Typ Sprache
9230-05-1369 Zeichnungen Englisch
9230-05-1383 Zeichnungen Englisch
Handbuch für F/T-Sensor-Datenerfassungssysteme (DAQ) Handbücher Englisch
Mini58 Komplexe Belastungsdiagramme Komplexer Belastungsgraph Englisch
ATIDAQFT.NET.MSI (Demo-Version 2.1, .NET Framework 4.8) Software Englisch
Herunterladen Beschreibung
9105-TW-MINI58-AE-X.X Link zum 3C-CAD-Modell für 9105-TW-MINI58-AE-X.X
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9105-C-PS-U-2

Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m

Werkzeugständer 9105-IFPS-1

DAQ-Schnittstelle Stromversorgung

Werkzeugständer 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät
KalibrierungX/Y-KraftmessbereichZ-KraftmessbereichX/Y-DrehmomentmessbereichZ-DrehmomentmessbereichAuflösung X/Y-KraftsensorikZ Auflösung der KraftsensorenAuflösung der X/Y-DrehmomentabtastungZ Auflösung der Drehmomenterfassung
SI-2800-1202800 N6800 N120 Nm120 Nm0.75 N1.25 N0.0225 Nm0.0125 Nm
SI-1400-601400 N3400 N60 Nm60 Nm0.375 N0.625 N0.0113 Nm0.0063 Nm
SI-700-30700 N1700 N30 Nm30 Nm0.1875 N0.3125 N0.0056 Nm0.0031 Nm

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…