Produktmerkmale
- 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 80 N Kraft und 4 Nm Drehmoment, entwickelt für Mikromontage und taktiles Feedback
- Formfaktor – Kompaktes, flaches Design mit hoher Kapazität, externer Elektronik und einer Durchgangsbohrung für die Durchführung von Gestängen oder Kabeln.
- FANUC Softwarekompatibilität – Native Integration mit der FANUC Force Control Software bietet nahtlose Integration und effiziente Datenübertragung
- Analoger Ausgang (mV/V) – Liefert rohe Sensorsignale für hochpräzise Anwendungen, bei denen eine kundenspezifische Signalaufbereitung erforderlich ist.
- Extrem hohe Festigkeit – EDM-Draht aus hochfestem rostfreiem Stahl geschnitten. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 4,2- bis 18,9-fache der Nennkapazität.
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
- Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
Spezifikation | Wert |
---|---|
Messbereich | 80N / 4Nm |
Kraft X/Y Einzelachse Überlast | ±810 N |
Kraft Z Einachsige Überlast | ±2400 N |
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast | ±19 Nm |
Drehmoment Z Einachsige Überlast | ±20 Nm |
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit | 1.1×107 N/m |
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit | 2.8×103 Nm/Rad |
Kraft Z Berechnete Steifigkeit | 2.0×107 N/m |
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit | 4.0×103 Nm/rad |
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz | 3200 Hz |
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz | 4900 Hz |
Auflösung der X/Y-Kraftmessung | 0.005 N |
X/Y-Kraftmessbereich | ±80 N |
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung | 0.0001 Nm |
X/Y-Drehmomentmessbereich | ±4 Nm |
Z Force Sensing Auflösung | 0.01 N |
Z Kraftmessbereich | ±240 N |
Z Auflösung der Drehmomenterfassung | 0.0001 Nm |
Z Drehmomenterfassungsbereich | ±4 Nm |
Höhe | 12.2 mm |
Gewicht | 0.0499kg |
Durchmesser | 40 mm |
IP-Bewertung | IP20 |
Kommunikationsschnittstelle | Analog (mV/V) |
Anschluss | 12-polig rund Amphenol |
Optionen | 1.8m Radial |
- Filtern nach Typ
- Handbücher
- Zeichnungen
Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
---|---|---|
ECAT3 Kraft-Momenten-Sensor Handbuch | Handbücher | Englisch |
NETrs CBA Kraft-Drehmoment-Sensor Handbuch | Handbücher | Englisch |
NETrs Kraft-Drehmoment-Sensor Handbuch | Handbücher | Englisch |
Legacy Mini40-A (axialer Ausgang) & Mini40-R (radialer Ausgang) | Zeichnungen | Englisch |
Mini40-E Schallwandler | Zeichnungen | Englisch |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9105-NETBA-PN
- 9105-NETRS-CBA-001
- 9105-NETRS-CEB-001
- 9105-ECAT3-CBA-001
- 9105-ECAT3-CEB-001
Teil Nummer | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
![]() |
9105-NETBA-PN |
F/T Netzwerkbox mit PROFINET-Schnittstelle für kleine Messumformer ohne interne Elektronik |
|
![]() |
9105-NETRS-CBA-001 |
NetRS F/T-Kommunikationsplatinen-Baugruppe, nur PCBA |
|
![]() |
9105-NETRS-CEB-001 |
NetRS F/T Kommunikationselektronik-Box |
|
![]() |
9105-ECAT3-CBA-001 |
ECAT3 F/T-Kommunikationsbaugruppe, nur PCBA |
|
![]() |
9105-ECAT3-CEB-001 |
ECAT3 F/T Kommunikationselektronik-Box |
|