Kraft-Drehmoment-Sensoren

Nano17 Titan Kraft-/Drehmomentsensor

Nano17 Titanium Kraft-/Drehmomentsensor, 32 N / 0,2 Nm Nutzlast, Analog (+/-10V), 12-poliger Amphenol-Rundstecker

  • 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 32 N Kraft und 0,2 Nm Drehmoment
  • Formfaktor – Der kleinste kommerziell erhältliche 6-Achsen-Sensor mit externer Elektronik und Titankonstruktion für niedrige bis mittlere Nutzlasten in einer Vielzahl von Anwendungen.
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Bietet einfaches Kraft- und Drehmoment-Feedback in Echtzeit, das mit den meisten PLCs, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Draht aus hochfestem rostfreiem Stahl geschnitten. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 4,9- bis 19,6-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  nano17-titanium-force-torque-sensor
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Kalibrierung

Produktmerkmale

  • 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 32 N Kraft und 0,2 Nm Drehmoment
  • Formfaktor – Der kleinste kommerziell erhältliche 6-Achsen-Sensor mit externer Elektronik und Titankonstruktion für niedrige bis mittlere Nutzlasten in einer Vielzahl von Anwendungen.
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Bietet einfaches Kraft- und Drehmoment-Feedback in Echtzeit, das mit den meisten PLCs, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Draht aus hochfestem rostfreiem Stahl geschnitten. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 4,9- bis 19,6-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
Specification Value
Messbereich 32 N / 0,2 Nm
Erfassungsbereich
X/Y-Kraftmessbereich ±32 N
X/Y-Drehmomentmessbereich ±0,2 Nm
Z Kraftmessbereich ±56.4 N
Z Drehmomenterfassungsbereich ±0,2 Nm
Auflösung
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.006 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.03 Nm
Z Force Sensing Auflösung 0.006 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.03 Nm
Überlastung
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±160 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±310 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±1,0 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±1,2 Nm
Steifigkeit
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 4.8×10^6 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 1.4×10^2 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 6.6×10^6 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 2.2×10^2 Nm/Rad
Resonanzfrequenz
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz 3000 Hz
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz 3000 Hz
Andere
Höhe 14.5 mm
Gewicht 0.0101 kg
Durchmesser 17 mm
Bewertung der Schnittstellenplatte IP20
Kommunikationsschnittstelle Analog (+/-10V)
Genauigkeit (% Skalenendwert) 0.75 – 1.25%
Latenzzeit <1 ms
Stichprobenrate 40 kHz
Anschluss 12-polig rund Amphenol
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective data rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor data rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Herunterladen Download-Typ Sprache
9230-05-1336 Zeichnungen Englisch
9230-05-1369 Zeichnungen Englisch
Handbuch für F/T-Sensor-Datenerfassungssysteme (DAQ) Handbücher Englisch
Nano17 Titan Komplexe Belastungsdiagramme Komplexer Belastungsgraph Englisch
ATIDAQFT.NET.MSI (Demo-Version 2.1, .NET Framework 4.8) Software Englisch
Herunterladen Beschreibung
9105-TW-NANO17TI-R Link zum 3C-CAD-Modell für 9105-TW-NANO17TI-R
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9105-C-PS-U-2

Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m

Werkzeugständer 9105-IFPS-1

DAQ-Schnittstelle Stromversorgung

Werkzeugständer 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät
KalibrierungX/Y-KraftmessbereichZ-KraftmessbereichX/Y-DrehmomentmessbereichZ-DrehmomentmessbereichAuflösung X/Y-KraftsensorikZ Auflösung der KraftsensorenAuflösung der X/Y-DrehmomentabtastungZ Auflösung der Drehmomenterfassung
SI-32-0,232 N56.4 N0.2 Nm0.2 Nm0.0058 N0.0058 N0.00003 Nm0.00003 Nm
SI-16-0.116 N28.2 N0.1 Nm0.1 Nm0.0029 N0.0029 N0.00002 Nm0.00001 Nm
SI-8-0,058 N14.1 N0.05 Nm0.05 Nm0.0015 N0.0015 N0.00001 Nm0.00001 Nm

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…