Produktmerkmale
- 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 250 N Kraft und 6 Nm Drehmoment, ideal für Labortests und leichte industrielle Anwendungen
- Formfaktor – Einer der kleinsten kommerziell erhältlichen 6-Achsen-Sensoren mit externer Elektronik für geringe bis mittlere Nutzlasten in einer Vielzahl von Anwendungen.
- Analoger Ausgang (+/-10V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten PLCs, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
- Extrem hohe Festigkeit – EDM-Draht aus hochfestem rostfreiem Stahl geschnitten. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 7,1- bis 15,1-fache der Nennkapazität.
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
- Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
| Specification | Value |
|---|---|
| Messbereich | 250 N / 6 Nm |
| Erfassungsbereich | |
| X/Y-Kraftmessbereich | ±250 N |
| X/Y-Drehmomentmessbereich | ±6 Nm |
| Z Kraftmessbereich | ±1000 N |
| Z Drehmomenterfassungsbereich | ±3,4 Nm |
| Auflösung | |
| Auflösung der X/Y-Kraftmessung | 0.04 N |
| X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung | 0.002 Nm |
| Z Force Sensing Auflösung | 0.125 N |
| Z Auflösung der Drehmomenterfassung | 0.0008 Nm |
| Überlastung | |
| Kraft X/Y Einzelachse Überlast | ±2300 N |
| Kraft Z Einachsige Überlast | ±7300 N |
| Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast | ±43 Nm |
| Drehmoment Z Einachsige Überlast | ±63 Nm |
| Steifigkeit | |
| Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit | 5.3×10^7 N/m |
| Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit | 6.5×10^3 Nm/Rad |
| Kraft Z Berechnete Steifigkeit | 1.1×10^8 N/m |
| Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit | 9.2×10^3 Nm/Rad |
| Resonanzfrequenz | |
| Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz | 3600 Hz |
| Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz | 3800 Hz |
| Andere | |
| Höhe | 21.6 mm |
| Gewicht | 0.0634 kg |
| Durchmesser | 25 mm |
| Bewertung der Schnittstellenplatte | IP20 |
| Kommunikationsschnittstelle | Analog (+/-10V) |
| Genauigkeit (% Skalenendwert) | 0.75 – 1.25% |
| Latenzzeit | <1 ms |
| Stichprobenrate | 40 kHz |
| Anschluss | 12-polig rund Amphenol |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
- Handbücher
- Komplexer Belastungsgraph
- Software
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9230-05-1312 | Zeichnungen | Englisch |
| 9230-05-1369 | Zeichnungen | Englisch |
| Handbuch für F/T-Sensor-Datenerfassungssysteme (DAQ) | Handbücher | Englisch |
| Nano25 Komplexe Belastungsdiagramme | Komplexer Belastungsgraph | Englisch |
| ATIDAQFT.NET.MSI (Demo-Version 2.1, .NET Framework 4.8) | Software | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9105-TW-NANO25-D | Link zum 3C-CAD-Modell für 9105-TW-NANO25-E |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-IFPS-1
- 9105-M1USB6421
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-PS-U-2 |
Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m |
|
|
9105-IFPS-1 |
DAQ-Schnittstelle Stromversorgung |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät |
|
| Kalibrierung | X/Y-Kraftmessbereich | Z-Kraftmessbereich | X/Y-Drehmomentmessbereich | Z-Drehmomentmessbereich | Auflösung X/Y-Kraftsensorik | Z Auflösung der Kraftsensoren | Auflösung der X/Y-Drehmomentabtastung | Z Auflösung der Drehmomenterfassung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-250-6 | 250 N | 1000 N | 6 Nm | 3.4 Nm | 0.0417 N | 0.125 N | 0.0015 Nm | 0.0008 Nm |
| SI-125-3 | 125 N | 500 N | 3 Nm | 1.7 Nm | 0.0208 N | 0.0625 N | 0.0008 Nm | 0.0004 Nm |
| SI-62,5-1,5 | 62.5 N | 250 N | 1.5 Nm | 0.85 Nm | 0.0104 N | 0.0313 N | 0.0004 Nm | 0.0002 Nm |