Kraft-Drehmoment-Sensoren

Omega160 Kraft-/Drehmomentsensor

Omega160 Kraft-/Drehmomentsensor, 2500 N / 400 Nm Nutzlast, analog (+/-10V), 20-poliger Hirose-Anschluss

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomenterfassung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 2500 N Kraft und 400 Nm Drehmoment, perfekt für drehmomentintensive Anwendungen
  • Formfaktor – Das industrietaugliche Design mit eingebetteter Elektronik gewährleistet eine breite Plattformkompatibilität mit Industrieplattformen, mit der Präzision und Zuverlässigkeit für die chirurgische Robotik
  • Analoger Ausgang (+/-10 V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Drahtschnitt aus hochfestem Edelstahl. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 4,2- bis 15,2-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  omega160-force-torque-sensor
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Zubehör Kalibrierung

Produktmerkmale

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomenterfassung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 2500 N Kraft und 400 Nm Drehmoment, perfekt für drehmomentintensive Anwendungen
  • Formfaktor – Das industrietaugliche Design mit eingebetteter Elektronik gewährleistet eine breite Plattformkompatibilität mit Industrieplattformen, mit der Präzision und Zuverlässigkeit für die chirurgische Robotik
  • Analoger Ausgang (+/-10 V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Drahtschnitt aus hochfestem Edelstahl. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 4,2- bis 15,2-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
Specification Value
Messbereich 2500 N / 400 Nm
Erfassungsbereich
X/Y-Kraftmessbereich ±2500 N
X/Y-Drehmomentmessbereich ±400 Nm
Z Kraftmessbereich ±6250 N
Z Drehmomenterfassungsbereich ±400 Nm
Auflösung
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.5 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.05 Nm
Z Force Sensing Auflösung 0.75 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.05 Nm
Überlastung
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±18000 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±48000 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±1700 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±1900 Nm
Steifigkeit
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 7.0×10^7 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 3.3×10^5 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 1.2×10^8 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 5.2×10^5 Nm/Rad
Resonanzfrequenz
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz 1300 Hz
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz 1000 Hz
Andere
Höhe 55.9 mm
Gewicht 2.72 kg
Durchmesser 160 mm
Bewertung der Schnittstellenplatte IP20
Kommunikationsschnittstelle Analog (+/-10V)
Genauigkeit (% Skalenendwert) 0.75 – 1.25%
Latenzzeit <1 ms
Stichprobenrate 40 kHz
Anschluss 20-polig Hirose
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Herunterladen Download-Typ Sprache
9230-05-1131 Zeichnungen Englisch
9230-05-1370 Zeichnungen Englisch
Handbuch für F/T-Sensor-Datenerfassungssysteme (DAQ) Handbücher Englisch
Omega160 Komplexe Belastungsdiagramme Komplexer Belastungsgraph Englisch
ATIDAQFT.NET.MSI (Demo-Version 2.1, .NET Framework 4.8) Software Englisch
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9105-C-H-PS-10

DAQ F/T-Messwandlerkabel, Hirose-Stecker zur Stromversorgung, 10m

Werkzeugständer 9105-C-H-PS-5

DAQ F/T-Messwandlerkabel, Hirose-Stecker zur Stromversorgung, 5m

Werkzeugständer 9105-C-PS-U-2

Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m

Werkzeugständer 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät
Werkzeugständer 9105-PS-1

DAQ-Messwandler-Stromversorgung

KalibrierungX/Y-KraftmessbereichZ-KraftmessbereichX/Y-DrehmomentmessbereichZ-DrehmomentmessbereichAuflösung X/Y-KraftsensorikZ Auflösung der KraftsensorenAuflösung der X/Y-DrehmomentabtastungZ Auflösung der Drehmomenterfassung
SI-2500-4002500 N6250 N400 Nm400 Nm0.5 N0.75 N0.05 Nm0.05 Nm
SI-1250-2001250 N3125 N200 Nm200 Nm0.25 N0.375 N0.025 Nm0.025 Nm
SI-625-100625 N1562.5 N100 Nm100 Nm0.125 N0.1875 N0.0125 Nm0.0125 Nm

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…