Produktmerkmale
- 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 16000 N Kraft und 2000 Nm Drehmoment, gebaut für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
- Formfaktor – Das industrietaugliche Design mit eingebetteter Elektronik gewährleistet eine breite Plattformkompatibilität mit Industrieplattformen, mit der Präzision und Zuverlässigkeit für die chirurgische Robotik
- Analoger Ausgang (+/-10 V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
- Extrem hohe Festigkeit – EDM-Drahtschnitt aus hochfestem Edelstahl. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 5,3- bis 21,8-fache der Nennkapazität.
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
- Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Messbereich | 40000 N / 6000 Nm |
| Erfassungsbereich | |
| X/Y-Kraftmessbereich | ±40000 N |
| X/Y-Drehmomentmessbereich | ±6000 Nm |
| Z Kraftmessbereich | ±88000 N |
| Z Drehmomenterfassungsbereich | ±6000 Nm |
| Auflösung | |
| Auflösung der X/Y-Kraftmessung | 6.25 N |
| X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung | 1.5 Nm |
| Z Force Sensing Auflösung | 17 N |
| Z Auflösung der Drehmomenterfassung | 0.75 Nm |
| Überlastung | |
| Kraft X/Y Einzelachse Überlast | ±240000 N |
| Kraft Z Einachsige Überlast | ±520000 N |
| Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast | ±32000 Nm |
| Drehmoment Z Einachsige Überlast | ±36000 Nm |
| Steifigkeit | |
| Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit | 1.2×10^9 N/m |
| Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit | 9.2×10^6 Nm/Rad |
| Kraft Z Berechnete Steifigkeit | 1.3×10^9 N/m |
| Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit | 2.4×10^7 Nm/Rad |
| Andere | |
| Höhe | 107 mm |
| Gewicht | 47 kg |
| Durchmesser | 330 mm |
| Bewertung der Schnittstellenplatte | IP20 |
| Kommunikationsschnittstelle | Analog (+/-10V) |
| Genauigkeit (% Skalenendwert) | 0.75 – 1.25% |
| Latenzzeit | <1 ms |
| Stichprobenrate | 40 kHz |
| Anschluss | 20-polig Lemo |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
- Handbücher
- Komplexer Belastungsgraph
- Software
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| Omega331 Schallwandler Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| DAQ-Stromversorgung | Zeichnungen | Englisch |
| Produkthandbuch für Kraft-/Drehmomentsensoren mit DAQ-System | Handbücher | Englisch |
| Komplexes Belastungsdetail für einen Omega331 Kraft-/Drehmomentsensor | Komplexer Belastungsgraph | Englisch |
| Die ATICombinedDAQFT .NET-Klassenbibliothek liest Kalibrierungsdateien, steuert Ihr NI-DAQmx-kompatibles Messgerät und berechnet die Kraft- und Drehmomentwerte für Ihren Messwertaufnehmer. | Software | Englisch |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9105-C-H-PS-10
- 9105-C-H-PS-5
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-M1USB6421
- 9105-PS-1
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-H-PS-10 |
DAQ F/T-Messwandlerkabel, Hirose-Stecker zur Stromversorgung, 10m |
|
|
9105-C-H-PS-5 |
DAQ F/T-Messwandlerkabel, Hirose-Stecker zur Stromversorgung, 5m |
|
|
9105-C-PS-U-2 |
Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät |
|
|
9105-PS-1 |
DAQ-Messwandler-Stromversorgung |
|
| Kalibrierung | X/Y-Kraftmessbereich | Z-Kraftmessbereich | X/Y-Drehmomentmessbereich | Z-Drehmomentmessbereich | Auflösung X/Y-Kraftsensorik | Z Auflösung der Kraftsensoren | Auflösung der X/Y-Drehmomentabtastung | Z Auflösung der Drehmomenterfassung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-40000-6000 | 40000 N | 88000 N | 6000 Nm | 6000 Nm | 6.25 N | 16.6667 N | 1.5 Nm | 0.75 Nm |
| SI-20000-3000 | 20000 N | 44000 N | 3000 Nm | 3000 Nm | 3.125 N | 8.3333 N | 0.75 Nm | 0.375 Nm |
| SI-10000-1500 | 10000 N | 22000 N | 1500 Nm | 1500 Nm | 1.5625 N | 4.1667 N | 0.375 Nm | 0.1875 Nm |