Hochstrom-Module

Primärstrom-Module: PA2

Primärstrom-Module: PA2

(3) Kontakte, #2 Draht, 200 A, 600 V Nennleistung Primärstrommodul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  PA2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Entwickelt, um hohe Ströme von einer Stromversorgung zu den Werkzeugen des Kunden zu leiten.
  • Drei (3) rhodinierte Kupferkontakte, von denen jeder bei Kopplung 200 Ampere übertragen kann.
  • Die Spannung sollte 600 Volt nicht überschreiten.
  • Verwendet eine fortschrittliche, patentierte Konusverbindungstechnologie, um den Strom vom Master zum Werkzeug zu übertragen.
  • Die konischen Kontaktflächen bieten eine große Kontaktfläche, eine hervorragende Ausrichtungsfähigkeit und ermöglichen ein effizientes Kuppeln und Entkuppeln ohne hohe Federkräfte oder übermäßigen Verschleiß.
  • Die Stromversorgung muss vor dem Werkzeugwechsel unterbrochen und entladen werden. Das Modul ist kein Schalter.
  • Kontaktspitzen können bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.
  • Versenkte und abgedeckte Kontakte auf der Master-Seite verhindern versehentliche Berührung durch Menschen.
  • Verlängerter Mittelstift zum Schutz vor Erstkontakt/Last Break.
  • 1 ¼ NPT, 1 ½ NPT, PG29 und PG36 Anschlussplatten derzeit verfügbar

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontakte.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 200 Amp/600V @ 100% Einschaltdauer
Master Seite Gewicht 1.3 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.3 kg
Anzahl der Pins insgesamt 3
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Primärstrom-Module
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Primärstrom-Schutzbügel für die Werkzeugseite Zeichnungen Englisch
PA2-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
PA2 Primärstrommodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-PA2-M (A-Seite offen) Primärstrom-Mastermodul mit (3) Kontakten, #2-Draht, Nennstrom 200A
9121-PA2-T (C-Ende offen) Primärstrom-Werkzeugmodul mit (3) Kontakten, #2-Draht, 200A Nennstrom
9121-PA2-T (A-Seite offen) Primärstrom-Werkzeugmodul mit (3) Kontakten, #2-Draht, 200A Nennstrom
9121-PA2-M (C-Ende offen) Primärstrom-Mastermodul mit (3) Kontakten, #2-Draht, Nennstrom 200A
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9005-20-1238 1-1/4 NPT Verschraubungsplatten-Satz
Werkzeugständer 9005-20-1239 1-1/2 NPT Verschraubungsplatten-Satz
Werkzeugständer 9005-20-1274 PG29 Montageplatten-Bausatz
Werkzeugständer 9005-20-1528 Bausatz PG36 Montageplatte
Werkzeugständer 9005-20-1856 satz 1-1/4 NPT-Winkelverschraubungsplatte
Werkzeugständer 9005-20-8849 Nicht leitfähiger 3x M20 Montageplatten-Satz mit Kabelgriffen, 5-13mm Kabelbereich
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-PA2-M (3) Kontakte, #2 Draht, 200 Ampere, 600V Nennleistung – Hauptseite
Werkzeugständer 9121-PA2-T (3) Kontakte, #2-Draht, 200 Ampere, 600V Nennspannung – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-PAA-T Primärstrom-Schutzbügel für die Werkzeugseite. Wird verwendet, wenn kein PA2 auf der Werkzeugseite des QC vorhanden ist.

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…