Hochstrom-Module

Primärstrom-Module: PB2

Primärstrom-Module: PB2

(2) Kontakte, #2 Draht, 200 A, 600 V Nennleistung Primärstrommodul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  PB2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Entwickelt, um hohe Ströme von einer Stromversorgung zu den Werkzeugen des Kunden zu leiten.
  • (2) rhodinierte Kupferkontakte, die bei Kopplung jeweils 200 Ampere übertragen können.
  • Die Spannung sollte 600 Volt nicht überschreiten.
  • Verwendet eine fortschrittliche, patentierte Konusverbindungstechnologie, um den Strom vom Master zum Werkzeug zu übertragen.
  • Die konischen Kontaktflächen bieten eine große Kontaktfläche, eine hervorragende Ausrichtungsfähigkeit und ermöglichen ein effizientes Kuppeln und Entkuppeln ohne hohe Federkräfte oder übermäßigen Verschleiß.
  • Die Stromversorgung muss vor dem Werkzeugwechsel unterbrochen und entladen werden. Das Modul ist kein Schalter.
  • Kontaktspitzen können bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.
  • Versenkte und abgedeckte Kontakte auf der Master-Seite verhindern versehentliche Berührung durch Menschen.
  • Verlängerter Mittelstift für den Schutz bei der ersten Verknüpfung/letzten Unterbrechung.
  • 1 1/4 NPT Anschlussplatten sind derzeit verfügbar.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontakte.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 200 Ampere/600V max. @ 100% Einschaltdauer
Master-Seite Gewicht 1.04 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.04 kg
Anzahl der Pins insgesamt 2
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Primärstrom-Module
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
PB2 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
PBx Hochstrommodul Handbuch (inkl. PB2, PB3, PB4, PB5) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-PB2-M (A-Seite offen) Primärstrom-Master, (2) Kontakte, #2 Draht, 200A Nennstrom
9121-PB2-T (B-Seite offen) Primäres Strommessgerät, (2) Kontakte, #2 Draht, 200A Nennstrom
9121-PB2-T (A-Seite offen) Primäres Strommessgerät, (2) Kontakte, #2 Draht, 200A Nennstrom
9121-PB2-M (B-Seite offen) Primärstrom-Master, (2) Kontakte, #2 Draht, 200A Nennstrom
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9005-20-1250 1-1/4 NPT Verschraubungsplatten-Satz
Werkzeugständer 9005-20-1904 M16 X 1,5 Montageplatten-Satz
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-PB2-M (2) Kontakte, #2 Draht, 200 A, 600 V Nennleistung – Hauptseite
Werkzeugständer 9121-PB2-T (2) Kontakte, #2 Draht, 200 Ampere, 600V Bewertung – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…