Hochstrom-Module

Primärstrom-Module: PB4

Primärstrom-Module: PB4

Primärstrommodul, (1) Kontakte, #2 Draht, Nennstrom 200A

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  PB4
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Entwickelt für die Übertragung hoher Ströme von einer Stromversorgung zu den Werkzeugen des Kunden.
  • (1) rhodinierte Kupferkontakte, die im gekoppelten Zustand 200 Ampere übertragen können.
  • Die Spannung sollte 600 Volt nicht überschreiten.
  • Verwendet eine fortschrittliche, patentierte Konusverbindungstechnologie, um den Strom vom Master zum Werkzeug zu übertragen.
  • Die konische Kontaktfläche bietet eine große Kontaktfläche, eine hervorragende Ausrichtungsfähigkeit und ermöglicht ein effizientes Kuppeln und Entkuppeln ohne hohe Federkräfte oder übermäßigen Verschleiß.
  • Die Stromversorgung muss vor dem Werkzeugwechsel unterbrochen und entladen werden. Das Modul ist kein Schalter.
  • Kontaktspitze kann bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.
  • Versenkter und abgedeckter Kontakt auf der Masterseite verhindert versehentlichen Kontakt.
  • Verlängerter Mittelstift für Schutz bei der ersten und letzten Unterbrechung.
  • 1 1/4 NPT Anschlussplatten sind derzeit verfügbar.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontakte.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 200 Ampere/600V max. @ 100% Einschaltdauer
Master Seite Gewicht 1.04 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.04 kg
Anzahl der Pins insgesamt 1
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Primärstrom-Module
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
PB4 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
PBx Hochstrommodul Handbuch (inkl. PB2, PB3, PB4, PB5) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-PB4-M (A-Seite offen) Primärstrom Master, (1) Kontakte, #2-Draht, 200A Nennstrom
9121-PB4-M (B-Seite offen) Primärstrom Master, (1) Kontakte, #2-Draht, 200A Nennstrom
9121-PB4-T (B-Seite offen) Primäres Strommessgerät, (1) Kontakte, #2 Draht, 200A Nennstrom
9121-PB4-T (A-Seite offen) Primäres Strommessgerät, (1) Kontakte, #2 Draht, 200A Nennstrom
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9005-20-1250 1-1/4 NPT Verschraubungsplatten-Satz
Werkzeugständer 9005-20-1904 M16 X 1,5 Montageplatten-Satz
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-PB4-M Primärstrommodul, (1) Kontakte, #2-Draht, 200A Nennstrom – Masterseite
Werkzeugständer 9121-PB4-T Primärstrommodul, (1) Kontakte, #2 Draht, 200A Nennstrom – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…