Hochstrom-Module

Primärstrom-Module: PH3

Primärstrom-Module: PH3

Leistungsmodul, (3) 600A, 800V Kontakte, #2 bis #4/0 Kabel

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  PH3
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Entwickelt für die Übertragung hoher Ströme von einer Stromversorgung zu den Werkzeugen des Kunden.
  • Drei (3) versilberte Kupferkontakte, von denen jeder bei Kopplung 600 Ampere übertragen kann.
  • Die Spannung sollte 800 Volt nicht überschreiten.
  • Verwendet eine fortschrittliche, patentierte Konusverbindungstechnologie, um den Strom vom Master zum Werkzeug zu übertragen.
  • Die konischen Kontaktflächen bieten eine große Kontaktfläche, eine hervorragende Ausrichtungsfähigkeit und ermöglichen ein effizientes Kuppeln und Entkuppeln ohne hohe Federkräfte oder übermäßigen Verschleiß.
  • Die Stromversorgung muss vor dem Werkzeugwechsel unterbrochen und entladen werden. Das Modul ist kein Schalter.
  • Kontaktspitzen können bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.
  • Versenkte und abgedeckte Kontakte auf der Master-Seite verhindern versehentliche Berührung durch Menschen.
  • Verlängerter Mittelstift zum Schutz vor Erstkontakt/Last Break.

Werkstoffe

  • Versilberte Kontakte.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 600 Amp/800V @ 100% Einschaltdauer
Master Seite Gewicht 2.75 kg
Werkzeugseite Gewicht 2.26 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Primärstrom-Module
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
PH3 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
PH3 Hochstrommodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-PH3-T Elektrowerkzeugmodul mit (3) 600A, 800V Kontakten, #2 bis #4/0 Kabel
9121-PH3-M Power Master Modul mit (3) 600A, 800V Kontakten, #2 bis #4/0 Kabel
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9005-20-1948 (2) 1-1/2 NPT, (1) 3/4 NPT Verschraubungsplatten-Satz
Werkzeugständer 9005-20-1954 (3) 1″ NPT-Anschlussplatten-Satz
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-PH3-M Leistungsmodul, (3) 600A, 800V Kontakte, #2 bis #4/0 Kabel – Masterseite
Werkzeugständer 9121-PH3-T Leistungsmodul, (3) 600A, 800V Kontakte, #2 bis #4/0 Kabel – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…