Steuer- und Signalmodule

PROFINET-Module: CYp1

PROFINET-Module: CYp1

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  CYp1
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen

Produktmerkmale

Merkmale

  • Die CYE1-Module ermöglichen die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers über PROFINET
  • Schnelle Fehlersuche: Der integrierte Webserver ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Kommunikationskonfiguration und die Verwaltung des Ethernet-Switches.
  • Alles in einer Gesamtlösung: Zusammen mit dem ATI-Ventiladapter zur Steuerung des Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • Sicherheit geht vor: Verwendet die von ATI patentierte Tool Stand Interlock (TSI) Technologie. Durch die Integration eines Sicherheitsschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Hohe Zuverlässigkeit: Die Lichtbogenverhinderungsschaltung von ATI schützt die Stromkontakte vor Beschädigungen beim An- und Abkoppeln.
  • Prozessüberprüfung: Eingebauter Werkzeug-ID-Schalter und verriegelungsbereite, verriegelte und entriegelte Sensoreingänge sorgen für maximale Informationen über den Status Ihrer End-of-Arm-Werkzeuge und Ihres Werkzeugwechslers.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstift
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Eingangsleistung: 4A, 21,6-30V
Ausgangsleistung: 7A, 20-30V
Master Seite Gewicht 1.73 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.66 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 50 °C
Signalart PROFINET

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…