Steuer- und Signalmodule

PROFINET-Module: DL10

PROFINET-Module: DL10

PROFINET-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, D-codierter 4-Pin-M12-Stecker für PROFINET-Kommunikation, 5-Pin-Mini-Stecker für US1- und US2-Versorgung, TSI am Werkzeug, Lichtbogenschutz für US1- und US2-Versorgung. Sperren, Entsperren und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master. Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  DL10
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Die DL10-Module ermöglichen die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers über PROFINET.
  • Ein integrierter Ethernet-Switch ermöglicht die Steuerung des Werkzeugwechslers und den Anschluss nachgeschalteter PROFINET-Geräte über ein einziges PROFINET-Kabel.
  • Ein integriertes Einzel- oder Doppelmagnetventil (verfügbar auf dem Ventiladaptermodul Jxx) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Tool-Modul bereitgestellt. Durch die Integration eines Sicherheitsschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Die zum Patent angemeldete Lichtbogenschutzschaltung von ATI schützt die Stromkontakte während des An- und Abkoppelns vor Schäden.
  • Fünf (5) unabhängige Werkzeug-ID-Schalter (0-99999) sind vorhanden.
  • Sensoreingänge für Verriegelungsbereitschaft (R1 und R2), Verriegelung und Entriegelung sind vorhanden.

Werkstoffe

  • Produkt Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtungen.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Sichere Stromversorgung – 24 VDC I/O+ und 24VDC
10 Ampere/ 12-30 VDC
Master Seite Gewicht 1.01 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.64 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 50 °C
Signalart PROFINET
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
DL10 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
DL10-M,DL15-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
DL10 Steuer- und Signalmodul Handbuch (inkl. DL15-T) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-DL15-T DL15 Werkzeug PROFINET Modul
9121-DL10-T DL10 Tool Profinet-Modul Montage
9121-DL10-M DL10 Master Profinet Modul Montage
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DL10-M PROFINET-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, D-codierter 4-Pin-M12-Stecker für PROFINET-Kommunikation, 5-Pin-Mini-Stecker für US1- und US2-Stromversorgung, TSI am Werkzeug, Lichtbogenschutz für US1- und US2-Stromversorgung. Sperren, Entsperren und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master. Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt. – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-DL10-T Das PROFINET-Modul bietet einen Ethernet-Anschluss und unterstützt Tool-ID durch das Master-Modul. D-kodierter 4-poliger M12-Stecker für PROFINET-Kommunikation, 5-poliger Mini-Stecker für US1- und US2-Versorgung, 4-poliger M12-Stecker für TSI-Schalter, Tool-ID 0-99999 einstellbar mit Rändelschaltern. Unterstützt Arc Prevention auf dem Master. – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-DL15-T Das PROFINET-Modul bietet einen Ethernet-Anschluss und unterstützt Tool-ID durch das Master-Modul. D-kodierter 4-poliger M12-Stecker für PROFINET-Kommunikation, 5-poliger Mini-Stecker für US1- und US2-Stromversorgung, 5-polige M12-Buchse zur Unterstützung der RFID-basierten TSI am Werkzeug, Tool-ID 0-99999 einstellbar mit Rändelschaltern. Unterstützt Lichtbogenprävention auf der Master- und Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…