Steuer- und Signalmodule

PROFINET-Module: DT4

PROFINET-Module: DT4

PROFINET-Durchgangsmodul mit Aux. Power Pass-Through für Utility Coupler Anwendungen. M12 D-kodierte Buchse für PROFINET Kommunikation, Mini 5-Pin Stecker für geschaltete und ungeschaltete Aux. Stromkreise. Zwei (2) 4-polige M12-Steckverbinder für Anschlussprüfsignal und Lichtbogenschutzkontrolle. Lichtbogenschutzschaltung für Aux. Geschaltet, Aux. Ungeschaltet.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  DT4
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Die DT4-Signalmodule bieten dem Kunden die Möglichkeit, Hilfsenergie und PROFINET-Signale für nachgeschaltete E/A in Utility Coupler-Anwendungen bereitzustellen.
  • M12, 4-Pin D-codierte Buchsen sind auf dem Master- und dem Tool-Modul für die PROFINET-Kommunikationsschnittstelle zu den End-of-Arm-Geräten vorhanden.
  • 5-polige Mini-Fast-Steckverbinder befinden sich an den Master- und Tool-Modulen für den Anschluss an die Hilfsenergie.
  • Eine flexible Manschette umgibt die Stiftleiste, um die Verbindung während der Kopplung gegen Feuchtigkeit und Flüssigkeit abzudichten.
  • Die zum Patent angemeldete Lichtbogenschutzschaltung von ATI schützt die Stromkontakte während des Koppelns/Entkoppelns vor Schäden. Der Lichtbogenschutz wird am Master über einen 4-poligen A-codierten Stecker gesteuert.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtungen.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Leistung – 8 A/12-30 VDC
Signal – 3 A/250 V max.
Master Seite Gewicht 0.91 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.62 kg
Anzahl der Pins insgesamt 18
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart PROFINET
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
DT4 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
DT4 Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-DT4-T Profinet-Durchgangsmodul mit Aux. Power Pass-Through für Utility Coupler Anwendungen
9121-DT4-M Profinet-Durchgangsmodul mit Aux. Power Pass-Through für Utility Coupler Anwendungen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DT4-M PROFINET-Durchgangsmodul mit Aux. Power Pass-Through für Utility Coupler Anwendungen. M12 D-kodierte Buchse für PROFINET Kommunikation, Mini 5-Pin Stecker für geschaltete und ungeschaltete Aux. Stromkreise. Zwei (2) 4-polige M12-Steckverbinder für Anschlussprüfsignal und Lichtbogenschutzkontrolle. Lichtbogenschutzschaltung für Aux. Geschaltet, Aux. Ungeschaltet. – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-DT4-T PROFINET Durchgangsmodul mit Aux. Power Pass-Through für Utility Coupler Anwendungen. M12 D-kodierte Buchse für PROFINET Kommunikation, Mini 5-Pin Stecker für geschaltete und ungeschaltete Aux. Stromkreise. Zwei (2) 4-polige M12-Steckverbinder für das Anschlussprüfungssignal und die Lichtbogenverhütungssteuerung (auf dem Master unterstützt). Lichtbogenschutzschaltung für Aux. Geschaltet, Aux. Ungeschaltet. – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…