Die Werkzeugwechsler von ATI ermöglichen den vollautomatischen Austausch von Endeffektoren mit sicherer Verriegelung, Durchreichen von Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind für raue Umgebungen und hohe Betriebszyklen ausgelegt und erhöhen die Betriebszeit, Flexibilität und Produktivität in der Roboterautomation
- (4) M5 oder #10-32 Integrierte Luftdurchlassanschlüsse in einem kompakten Paket (93,8 Gramm) mit Anschlüssen und E04-Modulen
- Äußerst kompaktes und leichtes Design für Hochgeschwindigkeits-„Spider“- oder Delta-Roboter.
- No-Touch Locking™ überwindet 1,0 mm Pickup-Spalten für einfaches Roboter-Teaching.
- Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt
- Alle Verriegelungsteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.