Produktmerkmale
- (5) 3/8 G (BSPP) und (4) 1/2 G (BSPP) Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem 9,3 kg schweren Paket
- No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 3,0 mm.
- Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
- Direkte Montage an 125-mm-ISO-Montagemuster-Roboterhandgelenke zur Minimierung der Stapelhöhe. Unterstützt auch weitere Montagemuster
- Alle Verriegelungsteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
- Zwei (2) Abflachungen zur Montage von bis zu vier (4) Werkzeugwechsler-Modulen ohne Adapter für erhöhte Funktionalität
- Ausrichtungsmerkmale im Gehäuse des Werkzeugwechslers für höhere Torsionsfestigkeit und bessere Wartungsfreundlichkeit.
- Integrierte Ver-/Entriegelungsabfrage zur Statusübermittlung. Kein SIP erforderlich.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) | 31000 N |
| Maximaler Verriegelungsabstand | 2 mm |
| Passthrough-Anschlussgrößen | (5) 3/8 NPT; (4) 1/2 NPT |
| Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl | 5 |
| Positionelle Wiederholgenauigkeit | 0.0152 mm |
| Vorgeschlagene Nutzlastgrenze | 300 kg |
| X/Y Statisches Moment Kapazität | 2710 Nm |
| Z Statisches Moment Kapazität | 2260 Nm |
| Master Seite Gewicht | 6.44 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 2.86 kg |
| Gewicht im gekoppelten Zustand | 9.3 kg |
| Betätigungsart | Pneumatisch |
| Roboter Handgelenk Typ | Standard |
| Farbe | Schwarz |
| Hafengewinde | BSPP/G-Gewinde |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| QC-160 Werkzeug-Euro | QC-160 Werkzeug – Euro |
| QC-160 Meister-Euro | QC-160 Master – Euro |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-HBB-4115
- 9120-TSL-HBQ-8389
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9120-TSL-VBC-11618
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-TSL-TH-5641 |
TSL Tooling-Hakenplatten-Baugruppe, leer |
|
|
9120-TSL-HBB-4115 |
TSL-Werkzeugschnittstellenplatte – Blank |
|
|
9120-TSL-HBQ-8389 |
TSL-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-150 und QC-160 – Blank |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – Blank |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte mit (4) M8, (4) M6 Dübeln |
|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
TSL-Hakenmodul, starr |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
TSL-Stift- und Buchsenmodul, starr |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
TSL-Pfostenmodul, (1) Modul mit starrem Stift und Buchse, 48″ hoch |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
TSL-Pfostenmodul, (1) starres Hakenmodul, 48″ hoch |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
TSL-Pfostenmodul, (2) starre Stift- und Buchsenmodule, 48″ hoch |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
TSL-Pfostenmodul, Doppelständer mit (2) starren Hakenmodulen, 48″ hoch |
|