Produktmerkmale
- (8) 1/8 G (BSPP) Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten 1,84 kg Paket
- Die No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 1,5 mm.
- Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
- Unterstützt mehrere Montagemuster mit Schnittstellenplatten
- Alle Verriegelungsteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
- Zwei (2) Abflachungen für die Montage von Zusatzmodulen zur Erhöhung der Funktionalität verfügbar
- Ausrichtungsmerkmale im Werkzeugwechslerkörper für höhere Torsionsfestigkeit und bessere Wartungsfreundlichkeit.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) | 5600 N |
| Maximaler Verriegelungsabstand | 3.05 mm |
| Passthrough-Anschlussgrößen | (8) 1/8 NPT |
| Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl | 8 |
| Positionelle Wiederholgenauigkeit | 0.0152 mm |
| Vorgeschlagene Nutzlastgrenze | 50 kg |
| X/Y Statisches Moment Kapazität | 226 Nm |
| Z Statisches Moment Kapazität | 226 Nm |
| Master-Seite Gewicht | 1.25 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.59 kg |
| Gewicht im gekoppelten Zustand | 1.84 kg |
| Betätigungsart | Pneumatisch |
| Roboter Handgelenk Typ | Standard |
| Farbe | Schwarz |
| Hafengewinde | BSPP/G-Gewinde |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| QC-40Q Meister-Euro | QC-40Q Master – Euro |
| QC-40 Werkzeug-Euro | QC-40 Werkzeug – Euro |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-TSS-HBQ-9400
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-MMB-7130
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-9400 |
TSS-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-40 – Blank |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
TSS Stift & Buchse Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte mit J16-Muster – gekerbt |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
Montagemodul für TSS und manuelle Koppler |
|