Robotische Werkzeugwechsler

QC-46

QC-46-E Werkzeugwechsler

Die Werkzeugwechsler von ATI ermöglichen den vollautomatischen Austausch von Endeffektoren mit sicherer Verriegelung, Durchreichen von Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind für raue Umgebungen und hohe Betriebszyklen ausgelegt und erhöhen die Betriebszeit, Flexibilität und Produktivität in der Roboterautomation

  • Vier (4) Flats sind für die Montage von Versorgungsmodulen erhältlich, um die Funktionalität zu erhöhen Flat C hat eine zentrale/duale Modulmontage, die bis zu zwei Module ohne Adapter ermöglicht.
  • Die No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 2,5 mm.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
  • Direkte Montage an 100-mm-ISO-Montagemuster-Roboterhandgelenke zur Minimierung der Stapelhöhe. Unterstützt auch weitere Montagemuster
  • Alle Verriegelungsteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
Modellnummer:  tool-changers-qc-46
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Nutzlast-Tabelle

Produktmerkmale

  • Vier (4) Flats zur Montage von Utility-Modulen für mehr Funktionalität Flat C hat eine zentrale/duale Modulmontage, die bis zu zwei Module ohne Adapter ermöglicht.
  • Die No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 2,5 mm.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
  • Direkte Montage an 100-mm-ISO-Montagemuster-Roboterhandgelenke zur Minimierung der Stapelhöhe. Unterstützt auch weitere Montagemuster
  • Alle Verriegelungsteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
  • Ausrichtungsmerkmale im Körper des Werkzeugwechslers für höhere Torsionsfestigkeit und bessere Wartungsfreundlichkeit.
  • Integrierte Ver-/Entriegelungsabfrage zur Statusübermittlung. Kein SIP erforderlich.
Spezifikation Wert
Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) 5800 N
Maximaler Verriegelungsabstand 2.54 mm
Passthrough-Anschlussgrößen
Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl
Positionelle Wiederholgenauigkeit 0.0152 mm
Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 70 kg
X/Y Statisches Moment Kapazität 226 Nm
Z Statisches Moment Kapazität 150 Nm
Master Seite Gewicht 1.95 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.03 kg
Gewicht im gekoppelten Zustand 2.98 kg
Betätigungsart Pneumatisch
Roboter Handgelenk Typ Standard
Farbe Schwarz
Hafengewinde BSPP/G-Gewinde
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
QC-46 Werkzeugwechsler Zeichnung Zeichnungen Englisch
QC-46 Werkzeugwechsler Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
QC-46 Meister-Euro QC-46 Meister-Euro
Teil Nummer Beschreibung
9120-TSS-HBQ-9957

TSS-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-46 – Blank

Kompatible Module

72 Ergebnisse

Produktkategorie

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…