Konformität Gerät

Entfernte Zentralkompensatoren

Ferngesteuerte Zentralkompensatoren: 9116-211-A

  • Macht unmögliche Montagen möglich.
    • Reduziert Ausschuss, Ausfallzeiten und Maschinenschäden.
    • Eliminiert Verklemmen, Verkeilen, Festfressen.
    • Erhöht die Produktivität der automatischen Montage (schnellerer Durchsatz).
    • Senkung der Maschinen- und Teilekosten durch geringere Toleranzen.
    • Ersetzt Zentrierhülsen, Federn, zweistufige RCCs.
    • Macht unmögliche Montagen möglich.
    Modellnummer:  remote-center-compensators-rcc
    Sprechen Sie mit unseren Experten

    Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Zubehör

    Produktmerkmale

    • Reduziert Ausschuss, Ausfallzeiten und Maschinenschäden.
    • Eliminiert Verklemmen, Verkeilen, Festfressen.
    • Erhöht die Produktivität der automatischen Montage (schnellerer Durchsatz).
    • Senkung der Maschinen- und Teilekosten durch geringere Toleranzen.
    • Ersetzt Zentrierhülsen, Federn, zweistufige RCCs.
    • Macht unmögliche Montagen möglich.
      Specification Value
      Zulässiger Verriegelungsversatz 1.1°
      Zulässiger seitlicher Versatz 2.2 mm
      Zulässiger Torsionsversatz
      Zentrum für Compliance 150 mm
      Cocking Steifigkeit 554 Nm/rad
      Konformität Antrag Fernbedienung
      Durchmesser 99 mm
      Kraft-Faktor 25.8 N/bar
      Höhe 45 mm
      Seitliche Steifigkeit 11400 N/m
      Maximale Spannkraft 7.3 Nm
      Maximale Spannkraft 1400 N
      Maximale Kompressionskapazität 8.9 N
      Maximale seitliche Kapazität
      Maximale Anzahl von Pads 3
      Maximale Spannungskapazität 53 N
      Gewicht mit 3 Scherpads 0.363 kg
      Gewicht mit 3 Scherpads, Lock-Up und Sensor 0.499 kg
      Herunterladen Typ herunterladen Sprache
      9230-15-1025 Zeichnungen Englisch
      9230-15-1031 Zeichnungen Englisch
      9610-15-1000 Handbücher Englisch
      Teil Nummer Beschreibung
      Werkzeugständer HCL-11A Neopren, -29 bis 82, Gut, Gut, 20 (Niedrig), 24889

      Kompatible Module

      Sprechen Sie mit einem Experten

      Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…