Servo-Module

Servo-Module: EF19

Servo-Module: EF19

Fanuc-Servomodul mit 4-poligem Leistungsstecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  EF19
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Führt Strom- und Signalverbindungen zu einem Transgun-Servomotor.
  • Strom- und Signalkabel können separat verlegt werden.
  • Die Strom- und Signalkreise sind sowohl voneinander als auch vom Werkzeugwechsler elektrisch isoliert.
  • Die Verkabelung ist mit einer EMI/RF-Abschirmung versehen, um sie vor Störungen zu schützen.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und Staubdichtungen.
  • Verlängerter Mittelstift für den ersten Kontakt.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Delrin®-Anschlussplatten
  • Nitril-Dichtungen
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Motorstrom – 13 Ampere, 500VAC/700VDC max.
Geberstrom – 3 Ampere, 250VAC/30VDC max.
Master Seite Gewicht 1.18 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.02 kg
Anzahl der Pins insgesamt 26
Pins Beschreibung Leistung – 7
Signal – 19
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
EF19 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-EF19-M Fanuc Servo Master Modul mit 4-poliger Stromversorgung, 17-poligem Encoder, keine Bremse, keine Batterie
9121-EF19-T Fanuc Servo Tool Modul mit 4-poliger Stromversorgung, 17-poligem Encoder, ohne Bremse, ohne Batterie 1
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-EF19-M Fanuc-Servomodul mit 4-poligem Leistungsanschluss – Masterseite
Werkzeugständer 9121-EF19-T Fanuc Servomodul mit 4-poligem Leistungsstecker – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…