Servo-Module: EF50

Servo-Module: EF50

Fanuc-Servomodul mit 4-poliger Stromversorgung, 17-poligem Encoder, adaptiven Schweißanschlüssen, 4-poliger Klemmleiste, ohne Bremse.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: EF50
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Führt Strom- und Signalverbindungen zu einem Transgun-Servomotor.
  • Strom- und Signalkabel können separat verlegt werden.
  • Die Strom- und Signalkreise sind sowohl voneinander als auch vom Werkzeugwechsler elektrisch isoliert.
  • Die Verkabelung ist mit einer EMI/RF-Abschirmung versehen, um sie vor Störungen zu schützen.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und Staubdichtungen.
  • Verlängerter Mittelstift für den ersten Kontakt.
  • 5-polige M12-Buchse am Werkzeugmodul für speziell entwickelte Batteriepufferung (9005-20-2374).
  • Interne 4-polige Klemmleiste für Hilfsverdrahtung an Master und Tool.
  • Zugentlastung für das Kabel der Zusatzverkabelung.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Delrin®-Anschlussplatten
  • Nitril-Dichtungen
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Blöcke aus Ultem® und Delrin®.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Leistung – 13 Ampere/500VAC/700VDC
Signal – 3 Ampere/250VAC/30VDC
Master Seite Gewicht 1.28 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.27 kg
Anzahl der Pins insgesamt 21
Pins Beschreibung Leistung – 4
Signal – 17
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Servomodul 5-polige Batterie-Backup-Zeichnung Zeichnungen Englisch
EF50 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Allgemeines Servomodul-Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-EF50-T Fanuc-Servomodul mit 4-poliger Buchse für die Stromversorgung, 17-poliger Buchse für den Encoder, adaptiven Schweißanschlüssen, 5-poliger Buchse für das Batterie-Backup, 4-poliger Klemmleiste, ohne Bremsen – Werkzeug. Kompatibel mit EF50 Master und EF9 Master
9121-EF50-M Fanuc Servomodul mit 4-poligem Leistungsstecker, 17-poligem Geberstecker, adaptiven Schweißanschlüssen, 4-poliger Klemmleiste, ohne Bremse – Master. Kompatibel mit EF50 Werkzeug und EF24 Werkzeug
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-EF50-M Fanuc-Servomodul mit 4-poligem Leistungsstecker, 17-poligem Geberstecker, adaptiven Schweißanschlüssen, 4-poliger Klemmleiste, ohne Bremse. Kompatibel mit EF50- und EF24-Werkzeugen – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-EF50-T Fanuc Servomodul mit 4-poliger Buchse für die Stromversorgung, 17-poliger Buchse für den Encoder, adaptiven Schweißanschlüssen, 5-poliger Buchse für das Batterie-Backup, 4-poliger Klemmleiste, ohne Bremse, kompatibel mit EF50- und EF9-Mastern – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…