Servo-Module

Servo-Module: EF61

Servo-Module: EF61

Servomodul mit (1) 10-poligem JAE-Stecker, (1) 4-poligem Amphenol-Stecker, (1) 3-poligem Amphenol-Stecker und (2) M12-Eurofast-Steckern.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  EF61
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Verbindet Strom-, Brems- und Signalanschlüsse mit einem Transgun-Servomotor.
  • Werkzeugseite unterstützt optionales Batterie-Backup für Servomotor-Encoder.
  • Die Strom- und Signalkreise sind sowohl voneinander als auch vom Werkzeugwechsler elektrisch isoliert.
  • Die Verdrahtung ist mit einer EMI/RF-Abschirmung versehen, um sie vor Störungen zu schützen.
  • Berührungssichere Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und Staubdichtungen.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Delrin®-Anschlussplatten
  • Nitril-Dichtungen
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Blöcke aus Ultem® und Delrin®.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Stromversorgung – 13 A/500 VAC max.
Signal (10-polig) – 3 Ampere/200VAC max.
Signal (4-polig) – 4 A/250 VAC max.
Batterie – 4 A/250 VDC
Master Seite Gewicht 1.27 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.13 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung Leistung – 3 und 4
Signal – 10 und 4
Batterie – 3
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
EF61 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Allgemeines Servomodul-Handbuch Handbücher Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-EF61-M Servomodul mit (1) 10-poligem JAE-Stecker, (1) 4-poligem Amphenol-Stecker, (1) 3-poligem Amphenol-Stecker und (2) M12 Eurofast-Steckern. – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-EF61-T Servomodul mit (1) 10-poligem JAE-Stecker, (1) 4-poligem Amphenol-Stecker, (1) 3-poligem Amphenol-Stecker und (2) M12 Eurofast-Steckern. – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…