Servo-Module

Servo-Module: EF64

Servo-Module: EF64

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  EF64
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Führt Strom- und Signalverbindungen zum Servomotor der ARO-Schweißzange.
  • Strom- und Signalkabel können separat am Werkzeug verlegt werden.
  • Strom- und Signalkreise sind sowohl voneinander als auch vom Werkzeugwechsler elektrisch isoliert.
  • Die Signalkabel sind zum Schutz vor Störungen mit einer EMI/RF-Abschirmung versehen.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und Staubdichtungen.
  • Verlängerter Mittelstift für den ersten Kontakt.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Anschlussplatten aus Acetal
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Stiftblöcke aus Acetal.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Leistung (P1) – 10 A/400 V
Signal (S1 – Geberpins, FG) – 2,1 A/50 V
Signal (S1 – andere Pins) – 3 A/50 V
Signal (S2) – 4 A/250 V
Master Seite Gewicht 1.24 kg
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt 15
Pins Beschreibung Leistung (P1) – 4
Signal (S1) – 8 (Master) / 9 (Werkzeug)
Signal (S2) – 3
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Kundenzeichnung, EF64 Zeichnungen Englisch
Allgemeines Servomodul-Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-EF64-M Servomodul, (1) 4-poliger JAE-Stromanschluss, (1) 10-poliger JAE-Signalanschluss, (1) 4-poliger M12 A-codierter Signalanschluss, Master
9121-EF64-T Servomodul, (1) 12-poliger Harting-Stromanschluss, (1) 21-poliger Harting-Signalanschluss, (1) 4-poliger M12 A-codierter Signalanschluss, Werkzeug
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-EF64-M (1) 4-poliger JAE-Stromanschluss, (1) 10-poliger JAE-Signalanschluss, (1) 4-poliger M12 A-kodierter Signalanschluss
Werkzeugständer 9121-EF64-T (1) 12-poliger Harting-Stromanschluss, (1) 21-poliger Harting-Signalanschluss, (1) 4-poliger M12 A-kodierter Signalanschluss

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…