Servo-Module

Servo-Module: EF9

Servo-Module: EF9

Servomodul-Baugruppe mit FANUC/MILCO-Spezifikationen mit (2 Amphenol-Steckern, (1) M12-Stecker und 4-poliger Klemmleiste

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  EF9
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Führt Strom- und Signalverbindungen zu einem Transgun-Servomotor.
  • Strom- und Signalkabel können separat verlegt werden.
  • Die Strom- und Signalkreise sind sowohl voneinander als auch vom Werkzeugwechsler elektrisch isoliert.
  • Die Verkabelung ist mit einer EMI/RF-Abschirmung versehen, um sie vor Störungen zu schützen.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und Staubdichtungen.
  • Verlängerter Mittelstift für den ersten Kontakt.
  • FANUC/MILCO-Verdrahtung.
  • 4-Draht-M12-Stecker für Temperaturmessung.
  • Interne 4-polige Klemmleiste für Hilfsverdrahtung.
  • Zugentlastung für das Kabel der Hilfsverdrahtung.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Delrin®-Anschlussplatten
  • Nitril-Dichtungen
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Blöcke aus Ultem® und Delrin®.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Motorstrom – 13 Ampere, 500VAC/700VDC max.
Geberstrom – 3 Ampere, 250VAC/30VDC max.
Master Seite Gewicht 1.27 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.20 kg
Anzahl der Pins insgesamt 26
Pins Beschreibung Leistung – 7
Signal – 19
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
EF9-M,EF24-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-EF56-T Fanuc Werkzeug-Servomodul mit 4-poliger Buchse für die Stromversorgung, 17-poliger Buchse für den Encoder, M12-Übertemperaturanschluss, 5-poliger Buchse für die Batteriesicherung, ohne Bremse. Kompatibel mit EF9 Master.
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-EF24-T Servomodul mit 4-poligem Stromanschluss, 17-poligem Geberanschluss, Übertemperatur- und Adaptivschweißanschlüssen, Batteriepufferung, keine Bremse – werkzeugseitig
Werkzeugständer 9121-EF56-T Servomodul mit 4-poliger Buchse für Stromversorgung, 17-poliger Buchse für Encoder, M12-Übertemperaturstecker, 5-poliger Buchse für Batterie-Backup, ohne Bremse – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-EF9-M Servomodul-Baugruppe mit FANUC/MILCO-Spezifikationen mit (2) Amphenol-Steckverbindern, (1) M12-Steckverbinder und 4-poliger Klemmleiste – Masterseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…