Servo-Module

Servo-Module: EN56

Servo-Module: EN56

Radiales elektrisches Modul mit 4-poliger, d-codierter M12-Ethernet-Buchse und 4-poligem Minifast-Stromversorgungsstecker zum Durchstecken

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  EN56
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Radiales elektrisches Modul zur Weiterleitung von CAT5e, 10/100-Mbit-Ethernet-Signalen und Hilfsstromanschlüssen.
  • M12-Buchse, 4-poliger D-codierter Ethernet-Stecker nach Industriestandard.
  • 4-Pin-Minifast-Stromversorgungsstecker zur Durchleitung.
  • Geeignet für die Durchleitung von Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT und PROFINET.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Rhodinierte Feder und Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtungen.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Ethernet-Stromkreis – 2 Ampere
Aux-Stromkreis – 6 Ampere
Master-Seite Gewicht 0.68 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.67 kg
Anzahl der Pins insgesamt 10
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
EN56 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-EN56-M Radiales EN56 Master-Modul mit 4-poliger, d-codierter M12-Ethernet-Buchse und 4-poligem Minifast-Stromversorgungsstecker (Pass Thru)
9121-EN56-T Radiales EN56-Werkzeugmodul mit 4-poliger, d-codierter M12-Ethernet-Buchse und 4-poliger Minifast-Stromversorgungsbuchse (Pass Thru)
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-EN56-M Radiales elektrisches Modul mit 4-poliger, d-codierter M12-Ethernet-Buchse und 4-poligem Minifast-Stromversorgungsstecker – Durchgang – Masterseite
Werkzeugständer 9121-EN56-T Radiales elektrisches Modul mit 4-poliger, d-codierter M12-Ethernet-Buchse und 4-poliger Minifast-Stromversorgungsbuchse – Durchgang – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…