Produktmerkmale
Merkmale
- 6-Pin, M23-Stecker.
- 10 Ampere/630VDC.
- Berührungslose Kontakte am Master.
- Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Stifte
- Amphenol-Stecker
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 10 Ampere/630VDC |
| Master Seite Gewicht | |
| Werkzeugseite Gewicht | |
| Anzahl der Pins insgesamt | 10 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| REP6 Modul-Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-REP6-T | Intercontec 6-Pin M23 Servomodul – Werkzeugseite |
| 9120-REP6-M | Intercontec 6-Pin M23 Servomodul – Masterseite |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-REP6-M
- 9120-REP6-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-REP6-M | Servomodul mit Intercontec 6-Pin M23 Stecker |
|
|
9120-REP6-T | Servomodul mit Intercontec 6-Pin M23 Stecker |
|