Servo-Module

Servo-Module: RES10

Servo-Module: RES10

Servo-Signal-Modul mit 10-poligem JAE-Stecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  RES10
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Die Strom- und Signalkreise sind sowohl voneinander als auch vom Werkzeugwechsler elektrisch isoliert.
  • Sowohl der Strom- als auch der Signalkreis sind wasserfest, aber nicht wasserdicht.
  • Am Master sind Federstifte und am Tool feste Kontaktstifte vorgesehen.
  • Die Master-Federstifte sind sowohl am Strom- als auch am Signalkreis unter einer isolierten Oberfläche versenkt.
  • GEFAHR! – Bei elektrischen Modulen, die mit > 60 VDC oder 42 VAC betrieben werden, sollte vor dem Trennen der Stromversorgung KEIN Kontakt hergestellt werden. Dies gilt insbesondere für das Trennen oder Einstecken der Gegenstecker oder jeden Kontakt mit dem Werkzeugwechsler oder seinen Komponenten.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Stifte
  • Amphenol-Steckverbinder.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 A/150 V max
Master Seite Gewicht 0.23 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.16 kg
Anzahl der Pins insgesamt 13
Pins Beschreibung Strom/Signal – 10
Batterie-Backup – 3
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Servomodul 3-polige Batterie-Backup-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-RES10-T Servosignalmodul, Werkzeug mit 10-poligen JAE- und 3-poligen M8-Picofast-Steckern
9120-RES10-M Servo-Signal-Modul, Master mit 10-poligem JAE-Stecker
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-RES10C-T Servo-Signal-Modul mit 10-poligem JAE-Stecker
Werkzeugständer 9120-RES10-M Servo-Signal-Modul mit 10-poligem JAE-Stecker
Werkzeugständer 9120-RES10-T Servo-Signal-Modul mit 10-poligem JAE-Stecker

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…