Servo-Module

Servo-Module: RES10B

Servo-Module: RES10B

Servo-Signal-Modul mit 12-poligem, M23-Stecker, STP-Verdrahtung

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  RES10B
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 12-polig, M23 Steckerschnittstelle.
  • 3.5 Ampere/160 VAC Kapazität.
  • Abschirmung des Steckers wird durchgereicht.
  • Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
  • 4 verdrillte Leitungspaare für Resolversignale.
  • Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Stifte.
  • Amphenol-Stecker.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3.5A / 160V
Master Seite Gewicht 0.23 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.8 kg
Anzahl der Pins insgesamt 12
Pins Beschreibung Signal – 12
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
RES10B Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-RES10B-M Servo-Signal-Modul mit 12-poligem, M23-Stecker, STP-Verdrahtung
Werkzeugständer 9120-RES10B-T Servo-Signal-Modul mit 12-poligem, M23-Stecker, STP-Verdrahtung

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…