Servo-Module

Servo-Module: RES17

Servo-Module: RES17

Servo-Signal-Modul mit 17-poligem M23-Stecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  RES17
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 17-polige M23-Steckverbinder-Schnittstelle.
  • Zur Weiterleitung von Allen-Bradley Servomotor-Encoder-Rückmeldesignalen (Hyperface-Protokoll).
  • Die Abschirmung des Steckers wird am Erdungsstift durchgeschleift.
  • Verdrillte Paare für Encoder/Resolver-Signale.
  • Feuchtigkeits- und staubdicht, wenn eingesteckt.
  • Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
  • 3 Ampere/125 VAC Kapazität.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Stifte
  • Nitril-Dichtungen.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere / 125 VAC
Master Seite Gewicht 0.24 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.20 kg
Anzahl der Pins insgesamt 17
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
RES17 Elektrisches Modul Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-RES17-T Servo-Signal-Modul, Werkzeug
9120-RES17-M Servo-Signal-Modul, Master
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-RES17-M Servo-Signal-Modul, Master
Werkzeugständer 9120-RES17-T Servo-Signal-Modul, Werkzeug

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…