Manuelle Werkzeugwechsler

MC-10 Manueller Werkzeugwechsler

MC-10 Manueller Werkzeugwechsler

Die manuellen Werkzeugwechsler von ATI bieten eine einfache, zuverlässige Lösung für den schnellen Wechsel von Endeffektoren ohne Werkzeuge oder Strom. Sie sind auf einfache Bedienung und wiederholbare Ausrichtung ausgelegt, reduzieren Ausfallzeiten und verbessern die Flexibilität in der Zusammenarbeit, im Labor oder bei Anwendungen mit geringem Volumen.

  • (4) M5 oder #10-32 Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten 381-Gramm-Paket
  • Entwickelt für Roboteranwendungen bis zu 5 kg.
  • Visuelle Anzeigen zum Ver- und Entriegeln.
  • Taktiler „Klick“ zum Ver- und Entriegeln.
  • Ein (1) flacher Anschluss für die elektrische Versorgung des Moduls
Modellnummer:  MC-10
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör

Produktmerkmale

  • (4) M5 oder #10-32 Integrierte Luftdurchlässe in einem kompakten 381-Gramm-Paket
  • Entwickelt für Roboteranwendungen bis zu 5 kg.
  • Visuelle Anzeigen zum Ver- und Entriegeln.
  • Taktiler „Klick“ für Ver- und Entriegelung.
  • Ein (1) flacher Anschluss für die elektrische Versorgung des Moduls
  • Unterstützt mehrere Montagemuster mit Schnittstellenplatten
  • Ergonomisches Design des Kragens.
    Spezifikation Wert
    Passthrough-Anschlussgrößen (4) M5 oder #10-32 Nur Luft
    Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl 4
    Positionelle Wiederholgenauigkeit 0.0889 mm
    Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 5 kg
    X/Y Statisches Moment Kapazität 3.73 Nm
    Z Statisches Moment Kapazität 12.4 Nm
    Master Seite Gewicht 0.295 kg
    Werkzeugseite Gewicht 0.0862 kg
    Gewicht im gekoppelten Zustand 0.381 kg
    Betätigungsart Handbuch
    Roboter Handgelenk Typ Standard
    Farbe Schwarz
    Hafengewinde M5-Gewinde
    Herunterladen Typ herunterladen Sprache
    MC-10 Handkupplung Zeichnung Zeichnungen Englisch
    MC-10 Handkupplung Zeichnung (Schwarz) Zeichnungen Englisch
    MC-10 Werkzeugwechsler Handbuch Handbücher Englisch
    Herunterladen Beschreibung
    MC-10 Meister MC-10 Handkupplungsbasis Master mit (4) M5-Anschlüssen, orangefarbenes Gehäuse
    MC-10 Werkzeug-B MC-10 Handkupplungsbasiswerkzeug mit (4) M5-Anschlüssen, schwarzes Gehäuse
    MC-10 Werkzeug MC-10 Handkupplungsbasiswerkzeug mit (4) M5-Anschlüssen, orangefarbenes Gehäuse
    MC-10 Master-B MC-10 Handkupplungsbasis Master mit (4) M5-Anschlüssen, schwarzes Gehäuse
    Teil Nummer Beschreibung
    Montage der Schnittstellenplatte 9122-010T-IP-11309 IP-Baugruppe für MC-10T bis BC50, (4) M6, Aussparung 31,5, Dübel 6.
    Montage der Schnittstellenplatte 9122-010M-IP-10308 IP-Baugruppe für MC-10M bis BC50, (4) M6, Ansatz 31,5, Dübel 6.
    3405-1220004-01

    Luftverschraubung, gerade, Innensechskant, M5 Außengewinde x 4mm Rohr, FESTO QSM-M5-4-I Master oder Werkzeugseite

    3405-2220023-01

    Verschraubung, Schwenkbogen, M5 Außengewinde x 4 mm Rohr Nur Werkzeugseite

    Kompatible Module

    1 Ergebnis

    Produktkategorie

    Sprechen Sie mit einem Experten

    Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…