Manuelle Werkzeugwechsler

MC-36R Manueller Werkzeugwechsler

MC-36R Manueller Werkzeugwechsler

Die manuellen Werkzeugwechsler von ATI bieten eine einfache, zuverlässige Lösung für den schnellen Wechsel von Endeffektoren ohne Werkzeuge oder Strom. Sie sind auf einfache Bedienung und wiederholbare Ausrichtung ausgelegt, reduzieren Ausfallzeiten und verbessern die Flexibilität bei der Zusammenarbeit, im Labor oder bei Anwendungen mit geringem Volumen.

  • (6) 1/8 NPT Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten 1,75 kg Paket
  • Schraubbarer Verriegelungsmechanismus (patentiert) sorgt für eine hohe Verriegelungskraft.
  • Der Ratschenknopf sorgt für zusätzliche Sicherheit in der verriegelten Position.
  • Zwei (2) Abflachungen zur Montage von elektrischen Modulen für mehr Funktionalität
  • Geeignet für 16 kg (35 lb) Nutzlast.
Modellnummer:  MC-36R
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör

Produktmerkmale

  • (6) 1/8 NPT Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten Paket von 1,75 kg
  • Verriegelungsmechanismus mit Schrauben (patentiert) sorgt für hohe Verriegelungskraft.
  • Der Ratschenknopf sorgt für zusätzliche Sicherheit in der verriegelten Position.
  • Zwei (2) Abflachungen zur Montage von elektrischen Modulen für mehr Funktionalität
  • Geeignet für 16 kg (35 lb) Nutzlast.
  • Hohes Verhältnis von Stärke zu Gewicht.
Spezifikation Wert
Passthrough-Anschlussgrößen (6) 1/8 NPT
Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl 6
Positionelle Wiederholgenauigkeit
Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 36 kg
X/Y Statisches Moment Kapazität 113 Nm
Z Statisches Moment Kapazität 169 Nm
Master Seite Gewicht 0.998 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.748 kg
Gewicht im gekoppelten Zustand 1.75 kg
Betätigungsart Handbuch
Roboter Handgelenk Typ Standard
Farbe Schwarz
Hafengewinde NPT-Gewinde
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
MC-36R Manueller Werkzeugwechsler Zeichnung Zeichnungen Englisch
MC-036R Manueller Werkzeugwechsler, entfernte Anschlüsse Zeichnung Zeichnungen Englisch
MC-36R Manueller Werkzeugwechsler Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9122-036T-000-000 MC-36 Manueller Werkzeugwechsler Werkzeugseite
9122-036RM-000-000 MC-36R Manueller Werkzeugwechsler Master Side
Teil Nummer Beschreibung
Adapterplatten-Bausatz JL2 Adapterplatten-Baugruppe mit J16-Montagemuster zur Montage von ER-Servomodulen

Kompatible Module

81 Ergebnisse

Produktkategorie

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…