Robotische Werkzeugwechsler

QC-113 Werkzeugwechsler

QC-113 Werkzeugwechsler

ATI Robotic Tool Changers ermöglichen den vollautomatischen Austausch von Endeffekten mit sicherer Verriegelung, Durchreichen von Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind für raue Umgebungen und hohe Betriebszyklen ausgelegt und erhöhen die Betriebszeit, Flexibilität und Produktivität in der Roboterautomation.

  • Wird direkt an das kundenspezifische Nitta XC-60 Muster montiert
  • No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 3,0 mm.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
  • Verwendet die gleichen Luft- und Ventiladapter sowie Sensoroptionen wie der QC-210
  • Alle Verschlussteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
Modellnummer:  QC-113
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Zubehör

Produktmerkmale

  • Wird direkt auf das Nitta XC-60 Muster montiert
  • Die No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 3,0 mm.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
  • Verwendet die gleichen Luft- und Ventiladapter sowie Sensoroptionen wie der QC-210
  • Alle Verschlussteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
  • Vier (2) Abflachungen zur Montage von Zusatzmodulen für mehr Funktionalität
  • Ausrichtungsmerkmale im Gehäuse des Werkzeugwechslers für höhere Torsionsfestigkeit und bessere Wartungsfreundlichkeit.
  • Integrierte Ver-/Entriegelungsabtastung zur Statusübermittlung. Kein SIP erforderlich.
Spezifikation Wert
Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) 12000 N
Maximaler Verriegelungsabstand 3.05 mm
Passthrough-Anschlussgrößen
Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl
Positionelle Wiederholgenauigkeit 0.0152 mm
Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 150 kg
X/Y Statisches Moment Kapazität 784 Nm
Z Statisches Moment Kapazität 565 Nm
Master Seite Gewicht 4.76 kg
Werkzeugseite Gewicht 2.27 kg
Gewicht im gekoppelten Zustand 7.03 kg
Betätigungsart Pneumatisch
Roboter Handgelenk Typ Standard
Farbe Schwarz
Hafengewinde
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
QC-113 Werkzeugwechsler Zeichnung Zeichnungen Englisch
QC-113 Basis-Werkzeugwechsler-Handbuchmodul Handbücher Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Adapter montieren Werkzeugwechsler Utility-Module JJ10 Dual Ledge Mount Adapter Modul
Adapter für Leistenbefestigung JJ16 Schiene, Adapter für Ledge-Montage, 7-Positionen
Adapter für Leistenbefestigung JJ19 EN Rail Style, Ledge Mount Adapter, 4-Positionen, 1″ längere Version des JJ13.
Adapter-Bausatz JJ2 Adapterbaugruppe – Zur Montage von Einzel- oder Doppelmodulen mit J16-Muster an QC
Adapter-Bausatz JJ3 Einzel- oder Doppel-J16-Montageadapter-Baugruppe (5″ Adapterbreite)
Adapter-Bausatz JJ6 Distanzmodul-Adapter – Verwendung gegenüber NA2/NA3 Werkzeughaken
Adapter-Bausatz JM2 Adapterbaugruppe – Zur Montage von PG0-, PN2- oder HA6-Modulen an QC
Adapter-Bausatz JM4 Adapterbaugruppe für V300-Modul
Luftadapter Jxx-AIR-1 Jxx Luftadapter
Luftadapter Jxx-AIR-2 Lock/Unlock-Luftadapter mit Lock/Unlock/RTL-Sensoreingängen mit Hardware aus Edelstahl.
Luftadapter Jxx-VALVE-1 Jxx Ventiladapter – Doppelmagnetventil, Ventildurchführung, Prox & Drucksensoren
Luftadapter Jxx-VALVE-2 Jxx Ventiladapter mit einem Doppelmagneten
Luftadapter Jxx-VALVE-3 Jxx Ventiladapter mit Doppelmagneten und Ventildurchführung
Luftadapter Jxx-VALVE-4 Jxx Ventiladapter mit einem einzigen Magneten
Luftadapter Jxx-VALVE-5 Jxx Ventiladapter mit einem einzigen Magneten und Ventildurchgang
Luftadapter Jxx-VALVE-6 Ventiladapter mit Doppelmagneten mit Ventildurchführung und Druckschalter

Kompatible Module

99 Ergebnisse

Produktkategorie

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…