Robotische Werkzeugwechsler

QC-1510 Werkzeugwechsler

QC-1510 Werkzeugwechsler

ATI Robotic Tool Changers ermöglichen den vollautomatischen Austausch von Endeffekten mit sicherer Verriegelung, Durchreichen von Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind für den Einsatz in rauen Umgebungen und für hohe Zyklen ausgelegt und erhöhen die Betriebszeit, Flexibilität und Produktivität in der Roboterautomation.

  • Modularer Aufbau: Die Funktionen für hohe Leistung, Kühlmittel, Servo, Kommunikation und diskrete Signale sind in separaten Modulen untergebracht, was die Wartung erleichtert und dem Kunden mehr Gemeinsamkeit und Flexibilität bietet.
  • Extrem hohe Nutzlast und Momentenkapazität: Der QC-1510 verwendet drei QC-510-Verriegelungsmechanismen, um Stärke und bewährte Zuverlässigkeit zu erreichen.
  • Intern verlegte Verkabelung: Unterstützt integrierte Ventil- und DeviceNet-Optionen – dadurch wird das Hinzufügen und Entfernen des Ventils erleichtert.
  • Stapelhöhe in verriegeltem Zustand: 5.146,2 mm (umfasst nicht die erforderliche Schnittstellenplatte).
  • Integrierte Ver- und Entriegelungsabfrage verfügbar.
Modellnummer: QC-1510
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör

Produktmerkmale

  • Modularer Aufbau: Leistungs-, Kühlmittel-, Servo-, Kommunikations- und diskrete Signalkapazitäten sind in separaten Modulen untergebracht, was die Wartung erleichtert und dem Kunden mehr Gemeinsamkeit und Flexibilität bietet.
  • Extrem hohe Nutzlast und Momentenkapazität: Der QC-1510 verwendet drei QC-510-Verriegelungsmechanismen, um Stärke und bewährte Zuverlässigkeit zu erreichen.
  • Intern verlegte Verkabelung: Unterstützt integrierte Ventil- und DeviceNet-Optionen – dadurch wird das Hinzufügen und Entfernen des Ventils erleichtert.
  • Stapelhöhe in verriegeltem Zustand: 5.146,2 mm (umfasst nicht die erforderliche Schnittstellenplatte).
  • Integrierte Ver- und Entriegelungsabfrage verfügbar.
Spezifikation Wert
Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) 190000 N
Maximaler Verriegelungsabstand 1.65 mm
Positionelle Wiederholgenauigkeit 0.0152 mm
Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 4080 kg
X/Y Statisches Moment Kapazität 16300 Nm
Z Statisches Moment Kapazität 13900 Nm
Master Seite Gewicht 63 kg
Werkzeugseite Gewicht 27.7 kg
Gewicht im gekoppelten Zustand 90.7 kg
Betätigungsart Pneumatisch
Roboter Handgelenk Typ Standard
Farbe Schwarz
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
QC-1510 Werkzeugwechsler Zeichnung Zeichnungen Englisch
QC-1510 Serie Basiswerkzeugwechsler Handbuch Modul Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
QC-1510 Meister QC-1510 Hauptbaugruppe mit PNP-Verriegelungs-/Entriegelungs- und Verriegelungsbereitschaftssensoren und LED-Kabeln
QC-1510 Werkzeug QC-1510 Werkzeug
Teil Nummer Beschreibung
Adapter montieren Werkzeugwechsler Utility-Module JJ10 Dual Ledge Mount Adapter Modul
Adapter für Leistenbefestigung JJ16 Schiene, Adapter für Ledge-Montage, 7-Positionen
Adapter-Bausatz JJ2 Adapterbaugruppe – Zur Montage von Einzel- oder Doppelmodulen mit J16-Muster an QC
Adapter-Bausatz JJ3 Einzel- oder Doppel-J16-Montageadapter-Baugruppe (5″ Adapterbreite)
Adapter-Bausatz JJ6 Distanzmodul-Adapter – Verwendung gegenüber NA2/NA3 Werkzeughaken
Adapter-Bausatz JM2 Adapterbaugruppe – Zur Montage von PG0-, PN2- oder HA6-Modulen an QC
Adapter-Bausatz JM4 Adapterbaugruppe für V300-Modul
Ventil-Adapter JU10 Ventiladapter, der die Verwendung des CYE-Steuermoduls mit der QC-210-Familie von Werkzeugwechslern ermöglicht
Luftadapter Jxx-AIR-2 Lock/Unlock-Luftadapter mit Lock/Unlock/RTL-Sensoreingängen mit Hardware aus Edelstahl.

Kompatible Module

75 Ergebnisse

Produktkategorie

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…