Produktmerkmale
- Elektrisch betätigter Werkzeugwechsler, ideal für Anwendungen, bei denen keine Luft zur Verfügung steht.
- 12-poliger M16-Motorsteuerungs- und Stromanschluss zur Bereitstellung von Verriegelungs-/Entriegelungsbefehlen und Verriegelungs-/Entriegelungssignalen.
- Zeit zum Verriegeln/Entriegeln – 1 Sekunde.
- No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 1,0 mm.
- Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
- Unterstützt mehrere Montagemuster mit Schnittstellenplatten
- Alle Verschlussteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
- (3) Abflachungen zur Montage von elektrischen Modulen für erhöhte Funktionalität verfügbar
- Betriebsspannung – 21-30 VDC.
- Niedriger Stromverbrauch.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Maximaler Verriegelungsabstand | 1.0 mm |
| Positionelle Wiederholgenauigkeit | 0.0152 mm |
| Vorgeschlagene Nutzlastgrenze | 18 kg |
| X/Y Statisches Moment Kapazität | 56.5 Nm |
| Z Statisches Moment Kapazität | 78 Nm |
| Master Seite Gewicht | 1.41 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.417 kg |
| Gewicht im gekoppelten Zustand | 1.82 kg |
| Betätigungsart | Elektrisch |
| Roboter Handgelenk Typ | Standard |
| Farbe | Schwarz |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
- Handbücher
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| Elektrischer Werkzeugwechsler QC-18 mit Modul 2387 und Zeichnung K19 | Zeichnungen | Englisch |
| QC-18 Werkzeugwechsler Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| QC-18 Elektrischer Werkzeugwechsler Manuelles Modul | Handbücher | Englisch |
| TSS- und Handkoppler-Montagemodul | Zeichnungen | Englisch |
| TSS Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – J16 Muster – gekerbt | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| QC-18 Meister | QC-18 Meister |
| QC-18 Werkzeug | QC-18 Werkzeug |
- Filtern nach Teil Nummer
- TSS
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-MMB-7130
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
TSS |
Der ATI Tool Stand Small (TSS) ist mit einer Reihe von kleinen ATI-Werkzeugwechslern kompatibel – den Modellen QC-001 bis QC-21. Der Ständer ist auf maximale Flexibilität ausgelegt und passt zu den meisten Kundenanwendungen. Das modulare System ermöglicht es Ihnen, Ihr eigenes Werkzeugaufbewahrungssystem zusammenzustellen, je nach Anzahl der Werkzeuge, der Positionierung und der gewünschten Befestigungsart. Das TSS-System bietet die einzigartige Möglichkeit, entweder Werkzeugschnittstellenplatten oder leere Luftanschlüsse am Werkzeugwechsler als Befestigungspunkte für Ihre Werkzeuge zu verwenden. |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
TSS Stift & Buchse Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte mit J16-Muster – gekerbt |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
Montagemodul für TSS und manuelle Koppler |
|