Robotische Werkzeugwechsler

QC-510 Werkzeugwechsler

QC-510 Werkzeugwechsler

ATI Robotic Tool Changers ermöglichen den vollautomatischen Austausch von Endeffekten mit sicherer Verriegelung, Durchreichen von Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind für den Einsatz in rauen Umgebungen und für hohe Zyklen ausgelegt und erhöhen die Betriebszeit, Flexibilität und Produktivität in der Roboterautomation.

  • Modularer Aufbau: Die Funktionen für hohe Leistung, Kühlmittel, Servo, Kommunikation und diskrete Signale sind in separaten Modulen untergebracht, was die Wartung erleichtert und dem Kunden mehr Gemeinsamkeit und Flexibilität bietet.
  • Bereitschaftssensoren (2) erkennen, wenn sich die Werkzeugplatte innerhalb von 1,5 mm (0,06 inch) von der Masterplatte befindet und signalisieren damit die Verriegelungsbereitschaft.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
  • Der große Kolbendurchmesser und der nach außen gerichtete Kugelweg erhöhen die Momentenkapazität.
  • Alle Verschlussteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
Modellnummer: QC-510
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör

Produktmerkmale

  • Modularer Aufbau: Hohe Leistung, Kühlmittel, Servo, Kommunikation und diskrete Signalfunktionen sind in separaten Modulen untergebracht, was die Wartung erleichtert und dem Kunden mehr Gemeinsamkeit und Flexibilität bietet.
  • Bereitschaftssensoren (2) erkennen, wenn sich die Werkzeugplatte innerhalb von 1,5 mm (0,06 inch) von der Masterplatte befindet und signalisieren damit die Verriegelungsbereitschaft.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
  • Der große Kolbendurchmesser und der nach außen gerichtete Kugelweg erhöhen die Momentenkapazität.
  • Alle Verschlussteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
  • Integrierte Verriegelungs-/Entriegelungsabfrage für mehr Sicherheit.
  • Kann direkt an die meisten 1000-kg-Roboter montiert werden (kein SIP erforderlich).
Spezifikation Wert
Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) 62000 N
Maximaler Verriegelungsabstand 2.54 mm
Positionelle Wiederholgenauigkeit 0.0152 mm
Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 700 kg
X/Y Statisches Moment Kapazität 4860 Nm
Z Statisches Moment Kapazität 3500 Nm
Master Seite Gewicht 19.4 kg
Werkzeugseite Gewicht 8.64 kg
Gewicht im gekoppelten Zustand 28.1 kg
Betätigungsart Pneumatisch
Roboter Handgelenk Typ Standard
Farbe Schwarz
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
QC-510 Werkzeugwechsler Zeichnung Zeichnungen Englisch
QC-510 Basiswerkzeug-Wechselmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
QC-510 Meister QC-510 Meister
QC-510 Werkzeug QC-510 Werkzeug
QC-510 Abstandshalter QC-510 Abstandshalter, zweiteilig, geschraubt
Teil Nummer Beschreibung
9005-20-1334

Unterbausatz für Laufradabdeckung für QC-310 (9121-310DT) und QC-510 (9121-510DT)

Adapter montieren Werkzeugwechsler Utility-Module JJ10 Dual Ledge Mount Adapter Modul
Adapter für Leistenbefestigung JJ16 Schiene, Adapter für Ledge-Montage, 7-Positionen
Adapter für Leistenbefestigung JJ19 EN Rail Style, Ledge Mount Adapter, 4-Positionen, 1″ längere Version des JJ13.
Adapter-Bausatz JJ2 Adapterbaugruppe – Zur Montage von Einzel- oder Doppelmodulen mit J16-Muster an QC
Adapter-Bausatz JJ3 Einzel- oder Doppel-J16-Montageadapter-Baugruppe (5″ Adapterbreite)
Adapter-Bausatz JJ6 Distanzmodul-Adapter – Verwendung gegenüber NA2/NA3 Werkzeughaken
Adapter-Bausatz JM2 Adapterbaugruppe – Zur Montage von PG0-, PN2- oder HA6-Modulen an QC
Adapter-Bausatz JM4 Adapterbaugruppe für V300-Modul
Luftadapter Jxx-AIR-1 Jxx Luftadapter
Luftadapter Jxx-AIR-2 Lock/Unlock-Luftadapter mit Lock/Unlock/RTL-Sensoreingängen mit Hardware aus Edelstahl.
Luftadapter Jxx-VALVE-1 Jxx Ventiladapter – Doppelmagnetventil, Ventildurchführung, Prox & Drucksensoren
Luftadapter Jxx-VALVE-2 Jxx Ventiladapter mit einem Doppelmagneten
Luftadapter Jxx-VALVE-3 Jxx Ventiladapter mit Doppelmagneten und Ventildurchführung
Luftadapter Jxx-VALVE-4 Jxx Ventiladapter mit einem einzigen Magneten
Luftadapter Jxx-VALVE-5 Jxx Ventiladapter mit einem einzigen Magneten und Ventildurchgang
Luftadapter Jxx-VALVE-6 Ventiladapter mit Doppelmagneten mit Ventildurchführung und Druckschalter

Kompatible Module

105 Ergebnisse

Produktkategorie

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…