Die Werkzeugwechsler von ATI ermöglichen den vollautomatischen Austausch von Endeffektoren mit sicherer Verriegelung, Durchreichen von Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind für raue Umgebungen und den Einsatz in hohen Zyklen konzipiert und erhöhen die Betriebszeit, Flexibilität und Produktivität in der Roboterautomation.
- Flexibel: Der QC-835 ist eine modulare, hochwertige Lösung für den automatisierten Werkzeugwechsel, die sich perfekt für Materialhandhabungs- und Fügeanwendungen in der Automobilbranche eignet.
- Leichte Integration und Wartung: Die auf Einfachheit ausgelegte Serie 8 ist leicht zu integrieren, zu bedienen und zu warten und stellt eine nahtlose Ergänzung zu Ihren bestehenden Systemen sicher.
- Direkte Montage an ISO 9409-1-125-6/10-M10 und ISO 9409-1-160-10-M10/M12 Roboterhandgelenke.
- Stapelhöhe: Der QC-835 hält eine Gesamtstapelhöhe (Master und Werkzeug) von 100 mm ein.
- Integrierte Ver-/Entriegelungsabfrage zur Statusübermittlung. Kein SIP erforderlich.