Robotische Werkzeugwechsler

QC-850 Werkzeugwechsler

QC-850 Werkzeugwechsler

Die Werkzeugwechsler von ATI ermöglichen den vollautomatischen Austausch von Endeffektoren mit sicherer Verriegelung, Durchreichen von Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind für raue Umgebungen und den Einsatz in hohen Zyklen konzipiert und erhöhen die Betriebszeit, Flexibilität und Produktivität in der Roboterautomation.

  • Flexibel: Der QC850 ist eine modulare, hochwertige Lösung für den automatisierten Werkzeugwechsel, die sich perfekt für Materialhandhabungs- und Fügeanwendungen in der Automobilbranche eignet.
  • Leichte Integration und Wartung: Die auf Einfachheit ausgelegte Serie 8 ist leicht zu integrieren, zu bedienen und zu warten und stellt eine nahtlose Ergänzung zu Ihren bestehenden Systemen sicher.
  • Direkte Montage an ISO 9409-1-200-10-M12/M16-Roboterhandgelenken.
  • Stapelhöhe: Der QC-850 hält eine Gesamtstapelhöhe (Master und Werkzeug) von 100 mm ein.
  • Integrierte Ver-/Entriegelungsabfrage zur Statusübermittlung. Kein SIP erforderlich.
Modellnummer:  QC-850
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Zubehör Nutzlast-Tabelle

Produktmerkmale

  • Flexibel: QC850 ist eine modulare, hochwertige Lösung für den automatisierten Werkzeugwechsel, die sich perfekt für Materialhandhabungs- und Verbindungsanwendungen im Automobilsektor eignet.
  • Leichte Integration und Wartung: Die auf Einfachheit ausgelegte Serie 8 ist leicht zu integrieren, zu bedienen und zu warten und stellt eine nahtlose Ergänzung zu Ihren bestehenden Systemen sicher.
  • Direkte Montage an ISO 9409-1-200-10-M12/M16-Roboterhandgelenken.
  • Stapelhöhe: Der QC-850 hält eine Gesamtstapelhöhe (Master und Werkzeug) von 100 mm ein.
  • Integrierte Ver-/Entriegelungsabfrage zur Statusübermittlung. Kein SIP erforderlich.
  • Integrierter pneumatischer Durchgang für die zuverlässige Versorgung nachgeschalteter Werkzeuge und die Steuerung des Werkzeugwechsler-Verriegelungsmechanismus.
  • No-Touch Locking™ überbrückt 1,5 mm (0,06 Zoll) Aufnahmespalt für einfaches Roboter-Teaching.
  • Befestigung für optionale Werkzeugwechsler Module. Drei (3) Abflachungen verfügbar, wobei eine (1) Abflachung die Kompatibilität der Module der Serien 8 und 9121 beinhaltet. Eine zusätzliche Fläche ist für die Montage von Steuermodul und Ventil vorgesehen.
  • Montagefläche für Werkzeugständer. Eine separate Fläche ist für die Montage des QC am Werkzeugständer reserviert.
Spezifikation Wert
Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) 48000 N
Maximaler Verriegelungsabstand 1.52 mm
Passthrough-Anschlussgrößen (1) G1/2 (BSPP)
Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl 1
Positionelle Wiederholgenauigkeit 0.0152 mm
Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 700 kg
X/Y Statisches Moment Kapazität 3500 Nm
Z Statisches Moment Kapazität 2100 Nm
Master Seite Gewicht 11.5 kg
Werkzeugseite Gewicht 6.4 kg
Gewicht im gekoppelten Zustand 17.7 kg
Betätigungsart Pneumatisch
Roboter Handgelenk Typ Standard
Farbe Schwarz
Hafengewinde BSPP/G-Gewinde
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
QC-850 Werkzeugwechsler Zeichnung Zeichnungen Englisch
QC-850 Werkzeugwechsler Handbuch Handbücher Englisch

Kompatible Module

4 Ergebnisse

Produktkategorie

Produkt-Tag

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…