Ständer für Werkzeugwechsler

TSL Modularer Werkzeugständer für große Werkzeugwechsler

TSL Modularer Werkzeugständer für große Werkzeugwechsler

Das ATI Large Tool Stand System (TSL) ist mit den ATI-Werkzeugwechsler-Modellen QC-150 und größer kompatibel. Das System ist auf Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und maximale Flexibilität ausgelegt, um den meisten Kundenanwendungen gerecht zu werden. Mit dem konfigurierbaren System können Sie die Höhe des Werkzeugs, den Versatz, die Abschirmung und die Abtastung festlegen. Um Platz zu sparen, kann das TSL sogar zwei Werkzeuge auf demselben Pfosten lagern. Die TSLs von ATI sind derzeit in großen Automobilwerken auf der ganzen Welt im Einsatz.

Modellnummer: TSL
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Dokumente & Downloads Zubehör

Produktmerkmale

  • Kompakte Werkzeughaken und -bügel zur Minimierung der Stapelhöhe und für eine einfache und effektive Abwurfmethode.
  • Robuste, pulverbeschichtete Stahlschweißteile gewährleisten eine lange Lebensdauer unter den härtesten Betriebsbedingungen.
  • Optionale Sensoren und Schalter für die Anwesenheit von Werkzeugen, den Status von Schutzschildern und die Verriegelung des Werkzeugständers sind verfügbar.
  • Optionale Schutzabdeckungen zum Schutz Ihrer Ausrüstung vor Staub, Schweißschlacke und anderen schädlichen Verunreinigungen.
  • Auftragsspezifische Werkzeugintegration: ATI-Ingenieure arbeiten mit Ihnen zusammen, um kundenspezifische Schnittstellen zu Ihren Werkzeugen zu entwickeln, die auftragsspezifisch sind. Kontaktieren Sie ATI für weitere Informationen.
    Herunterladen Typ herunterladen Sprache
    TSL Tool Stand Produkthandbuch Handbücher Englisch
    TSL-Werkzeugständer – 48″ hoch mit starren Modulen mit zwei Stiften und Buchsen, Werkzeugschnittstellenplatten, Einzelsensoren, TSI-Schaltern und vertikalen Schmutzabdeckungen Zeichnungen Englisch
    TSL-Werkzeugständer – 48″ hoch mit starren Modulen mit zwei Stiften und Buchsen, kundenspezifischen Werkzeugschnittstellenplatten, Einzelsensoren, TSI-Schaltern und horizontalem Schmutzschutzschild Zeichnungen Englisch
    TSL-Werkzeugständer – 48″ hoch mit starren Doppelhaken- und Hängemodulen, NA2/NA3-Werkzeughakenmodulen, TSI-Schaltern und horizontalem Schmutzschutzschild Zeichnungen Englisch
    TSL-Werkzeugständer – 48″ hoch mit Einzelhaken- und Aufhängemodul, vertikaler Werkzeughakenplatte und Näherungssensor Zeichnungen Englisch
    TSL-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-150 – Blank Zeichnungen Englisch
    TSL-Werkzeugschnittstellenplatte – Blank Zeichnungen Englisch
    TSL-Hakenmodul, starr Zeichnungen Englisch
    TSL Tooling-Hakenplatten-Baugruppe, leer Zeichnungen Englisch
    TSL-Stift- und Buchsenmodul, starr Zeichnungen Englisch
    TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – Blank Zeichnungen Englisch
    TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte mit (4) M8, (4) M6 Dübeln Zeichnungen Englisch
    TSL-Pfostenmodul, (1) Modul mit starrem Stift und Buchse, 48″ hoch Zeichnungen Englisch
    TSL-Pfostenmodul, (1) starres Hakenmodul, 48″ hoch Zeichnungen Englisch
    TSL-Pfostenmodul, (2) starre Hakenmodule, 48″ hoch Zeichnungen Englisch
    TSL-Pfostenmodul, (2) starre Stift- und Buchsenmodule, 48″ hoch Zeichnungen Englisch
    Teil Nummer Beschreibung
    9120-TSL-RMH-R000

    TSL-Hakenmodul, starr

    9121-TSL-TH-5641

    TSL Tooling-Hakenplatten-Baugruppe, leer

    9120-TSL-RMB-R000

    TSL-Stift- und Buchsenmodul, starr

    9120-TSL-PM-148B-R000

    TSL-Pfostenmodul, (1) Modul mit starrem Stift und Buchse, 48″ hoch

    9120-TSL-PM-148H-R000

    TSL-Pfostenmodul, (1) starres Hakenmodul, 48″ hoch

    9120-TSL-PM-248B-R000

    TSL-Pfostenmodul, (2) starre Stift- und Buchsenmodule, 48″ hoch

    9120-TSL-PM-248H-R000

    TSL-Pfostenmodul, Doppelständer mit (2) starren Hakenmodulen, 48″ hoch

    9120-TSL-HBB-4115

    TSL-Werkzeugschnittstellenplatte – Blank

    9120-TSL-HBC-9039

    TSL-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-210, 125mm B.C., (2) Dübel 10, (6) M10, 100mm Durchgang

    9120-TSL-HBC-9040

    TSL Werkzeugschnittstellenplatte für QC-310, 200mm B.C., (2) Dübel 12, (10) M12, 125mm Durchgang

    9120-TSL-HBQ-8389

    TSL-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-150 und QC-160 – Blank

    9120-TSL-VBB-3328

    TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – Blank

    9120-TSL-VBC-11618

    TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte mit (4) M8, (4) M6 Dübeln

    Kompatible Module

    Sprechen Sie mit einem Experten

    Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…