Ständer für Werkzeugwechsler

TSM Modularer Werkzeugständer für mittlere Werkzeugwechsler

TSM Modularer Werkzeugständer für mittlere Werkzeugwechsler

Das ATI Medium Tool Stand System, oder TSM, ist mit der mittleren Reihe von Werkzeugwechslern kompatibel. TSM Pin & Bushing unterstützt QC-60 bis QC-110. TSM V-Block unterstützt QC-40 bis QC-110. Diese Systeme sind für maximale Flexibilität ausgelegt und passen zu den meisten Kundenanwendungen. Das modulare System ermöglicht es Ihnen, Ihr eigenes Werkzeugregal zu bauen, basierend auf der Anzahl der Werkzeuge, der Positionierung, der Ausrichtung und den erforderlichen Montageanordnungen. Die TSM-Montageoptionen bieten einzigartige Möglichkeiten, eine komplette Anordnung von Modulen zu verwenden oder nur die Stift- und Buchsenmodule für die Werkzeugschnittstelle zu nutzen und sie auf Ihrer eigenen Vorrichtung zu montieren.

Modellnummer:  TSM
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Dokumente & Downloads Zubehör

Produktmerkmale

  • Modulares System ermöglicht individuelle Anpassung
  • Stifte und Buchsen – gehärteter Stahl für wiederholbaren Werkzeugabwurf
  • Verwenden Sie extrudierte Schienen und Sockel, oder montieren Sie die Racks auf Ihrer eigenen Plattform
  • Doppelte Kegelstifte helfen bei der Roboterprogrammierung
  • Option Näherungssensor
  • Auch an TSL- oder TSS-Werkzeugständer anpassbar
    Herunterladen Typ herunterladen Sprache
    TSM Werkzeugständer Handbuch Handbücher Englisch
    TSM-System mit 48″-Pfostenmodul, Adaptermodulen, horizontalen Modulen, horizontalen Erweiterungsmodulen, horizontalen V-Block-Montagemodulen und QC-100-Werkzeugschnittstellenplatten Zeichnungen Englisch
    TSM-System mit 48″-Pfostenmodul, vertikalem V-Block-Montagemodul, Sensormodul, Näherungssensor und vertikaler Werkzeugschnittstellenplatte Zeichnungen Englisch
    TSM-System mit 48″-Pfostenmodul, Horizontalmodul, (4) Werkzeugaufhängungsmodulen, (4) Werkzeugaufhängungen für einen QC-71 Zeichnungen Englisch
    TSM-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-76 – Blank Zeichnungen Englisch
    TSM-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-110 – Blank Zeichnungen Englisch
    TSM-Montagemodul für Bolzen und Buchsen – starr Zeichnungen Englisch
    TSM-Werkzeugschnittstellenplatte – leer Zeichnungen Englisch
    TSM-Werkzeugschnittstellenplatte – leer Zeichnungen Englisch
    Teil Nummer Beschreibung
    9120-TSM-HBB-9223

    TSM-Werkzeugschnittstellenplatte – leer

    9120-TSM-HBQ-8439

    TSM-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-110 – Blank

    9120-TSM-HBQ-9224

    TSM-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-76 – Blank

    9120-TSM-VBB-8441

    TSM-Werkzeugschnittstellenplatte – leer

    Kompatible Module

    Sprechen Sie mit einem Experten

    Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…