Utility-Koppler

Utility-Kupplungen: UC-GA2

Utility-Kupplungen: UC-GA2

  • (2) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Utility-Modulen.
  • (10) integrierte Durchgangsluftanschlüsse mit G1/4 oder 3/8 NPT-Anschlüssen.
  • Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
  • HINWEIS: Für die Montage an ATI-Antriebszylindern ist eine Adapterplatte erforderlich.

Modellnummer: UC-GA2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle

Produktmerkmale

  • (2) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Utility-Modulen.
  • (10) integrierte Durchgangsluftanschlüsse mit G1/4 oder 3/8 NPT-Anschlüssen.
  • Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
  • HINWEIS: Für die Montage an ATI-Antriebszylindern ist eine Adapterplatte erforderlich.
Spezifikation Wert
Art der Einhaltung Keine
Art der Verriegelung Keine
Mindest-Kupplungskraft 1400 N
Minimale Betriebstemperatur -28.9 °C
Maximale Betriebstemperatur 65.6 °C
Modul-Wohnungen 2
Modul-Typ Mittel
Anzahl der Ports 10
Hafen Typ Pass Thru
Gewicht 4.1 kg
X/Y-Einhaltungsbereich
Z Einhaltung der Vorschriften
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
GA2 Euro Utility Coupler Zeichnung Zeichnungen Englisch
GA2 Utility-Kupplung, NPT, Zeichnung Zeichnungen Englisch
GA2 Utility Coupler Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
UC-GA2 Werkzeug – Euro Utility-Kupplung mit (10) G 1/4 (BSPP) Pass-Through-Anschlüssen und (2) J16-Flats
UC-GA2 Master – Euro Utility-Kupplung mit (10) G 1/4 (BSPP) Pass-Through-Anschlüssen und (2) J16-Flats

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…