Utility-Koppler

Utility-Kupplungen: UC-GH1

Utility-Kupplungen: UC-GH1

  • Die manuelle Kupplung verbindet mehrere Versorgungseinrichtungen auf einmal.
  • (3) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen.
  • Kompakte Gehäusegröße
  • Sensoren zur Erkennung des Vorhandenseins der Werkzeugseite und des Verriegelungszustands verfügbar.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
  • Patentierte Verriegelung zieht Hilfsmittel ein.
  • (4) 3/8″ axiale Prüfanschlüsse im Gehäuse integriert.
  • Nennlebensdauer: 30.000 Zyklen.

Modellnummer:  UC-GH1
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle

Produktmerkmale

  • Die manuelle Kupplung verbindet mehrere Versorgungseinrichtungen auf einmal.
  • (3) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen.
  • Kompakte Gehäusegröße
  • Sensoren zur Erkennung des Vorhandenseins der Werkzeugseite und des Verriegelungszustands verfügbar.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
  • Patentierte Verriegelung zieht Hilfsmittel ein.
  • (4) 3/8″ axiale Prüfanschlüsse im Gehäuse integriert.
  • Nennlebensdauer: 30.000 Zyklen.
Spezifikation Wert
Art der Einhaltung Keine
Art der Verriegelung Handbuch
Mindest-Kupplungskraft
Minimale Betriebstemperatur -28.9 °C
Maximale Betriebstemperatur 65.6 °C
Modul-Wohnungen 3
Modul-Typ Mittel
Anzahl der Ports 4
Hafen Typ Geprüft
Gewicht 3.1 kg
X/Y-Einhaltungsbereich
Z Einhaltung der Vorschriften
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
GH1 Manuelle Versorgungskupplung, NPT-Anschlüsse Zeichnungen Englisch
GHx Utility Coupler Handbuch (einschließlich GH1,GH2,GH3,GH5,GH8) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
UC-GH1 Master Manuelle Versorgungskupplung mit (4) 3/8u201d NPT geprüften Anschlüssen, Axial
UC-GH1 Werkzeug Manuelle Utility-Kupplungsbasis-Baugruppe, NPT

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…