Utility-Koppler

Utility-Kupplungen: UC-GH3

Utility-Kupplungen: UC-GH3

  • Die manuelle Kupplung verbindet mehrere Leitungen auf einmal.
  • Kompakte Gehäusegröße.
  • Patentierte Verriegelung zieht Hilfsmittel ein.
  • (8) M6-Durchgangsanschlüsse.
  • Nennlebensdauer: 30.000 Zyklen.

Modellnummer: UC-GH3
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle

Produktmerkmale

  • Die manuelle Kupplung verbindet mehrere Leitungen auf einmal.
  • Kompakte Gehäusegröße.
  • Patentierte Verriegelung zieht Hilfsmittel ein.
  • (8) M6-Durchgangsanschlüsse.
  • Nennlebensdauer: 30.000 Zyklen.
Spezifikation Wert
Art der Einhaltung Keine
Art der Verriegelung Handbuch
Mindest-Kupplungskraft
Minimale Betriebstemperatur -28.9 °C
Maximale Betriebstemperatur 65.6 °C
Modul-Wohnungen
Modul-Typ
Anzahl der Ports 8
Hafen Typ Pass Thru
Gewicht 2 kg
X/Y-Einhaltungsbereich
Z Einhaltung der Vorschriften
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
GH3 Manual Utility Coupler mit 16 integrierten Luftdurchlässen Zeichnungen Englisch
GHx Utility Coupler Handbuch (einschließlich GH1,GH2,GH3,GH5,GH8) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
UC-GH3 Meister Manuelle Versorgungskupplung, 8 Pass-Through-Anschlüsse, M6
UC-GH3 Werkzeug Manuelle Versorgungskupplung, 8 Pass-Through-Anschlüsse, M6

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…