Utility-Koppler

Utility-Kupplungen: UC-GH5

Utility-Kupplungen: UC-GH5

  • Die manuelle Kupplung verbindet mehrere Leitungen auf einmal.
  • (2) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen.
  • Kompakte Gehäusegröße.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
  • Patentierte Verriegelung zieht die Versorgungsleitungen ein.
  • Nennlebensdauer: 30.000 Zyklen.

Modellnummer: UC-GH5
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle

Produktmerkmale

  • Die manuelle Kupplung verbindet mehrere Leitungen auf einmal.
  • (2) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen.
  • Kompakte Gehäusegröße.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
  • Patentierte Verriegelung zieht die Versorgungsleitungen ein.
  • Nennlebensdauer: 30.000 Zyklen.
Spezifikation Wert
Art der Einhaltung Keine
Art der Verriegelung Handbuch
Mindest-Kupplungskraft
Minimale Betriebstemperatur -28.9 °C
Maximale Betriebstemperatur 65.6 °C
Modul-Wohnungen 2
Modul-Typ Mittel
Anzahl der Ports 0
Hafen Typ Keine
Gewicht 1.2 kg
X/Y-Einhaltungsbereich
Z Einhaltung der Vorschriften
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
GH5 Utility-Koppler Zeichnungen Englisch
GH5Z1 Utility Coupler Zeichnung Zeichnungen Englisch
GHx Utility Coupler Handbuch (einschließlich GH1,GH2,GH3,GH5,GH8) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
UC-GH5 Meister Manuelle Utility Coupler Base Assembly
UC-GH5 Werkzeug Manuelle Utility Coupler Base Assembly

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…